NHSNH40/O.VA-PL.
製品タイプの説明: NHS(1)(2)(3)(4) |
(1) | |
なし | トグル黒、バックグラウンド銀 |
NH | トグル赤、バックグラウンド黄 |
(2) | |
16 | 16A バージョン |
40 | 40A バージョン |
63 | 63A バージョン |
(3) | |
/2-POL | 2芯バージョン(16A バージョンのみ) |
/4-POL | 4芯バージョン(16A バージョンのみ) |
なし | 強化プレート付き ( 40A & 63A バージョンのみ) |
/O.VA-PL. | 強化プレートなし、マーキングプレート付き(NHS-4...) ( 40A & 63Aバージョンのみ) |
(4) | |
-3034 | 小型マーキングプレート付き(NHS-4 ...サインの代わりにNHS-9 ...サインを使用) (40A & 63A バージョンのみ) |
-3037 | N と PEの追加端子を取付けた場合 ( 40A & 63Aバージョンのみ) |
-3050 | メインスイッチブロックを90 回転(接続ターミナル水平方向) |
- Main switches 16A - 63A
- hygienic design
- Protection class IP69K
- Mounting hole 22.3 mm
Ordering data
Product type description |
NHSNH40/O.VA-PL. |
Article number (order number) |
101192438 |
EAN (European Article Number) |
4030661602608 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-14-03 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-14-03 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-37-14-03 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000216 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000216 |
General data
Standards |
EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60204-1 DIN EN 1672-2 ANSI/UL 60947-1 ANSI/UL 60947-4-1A |
Versions |
メインスイッチ40A |
Design |
小型・マーキング・プレート |
Installation conditions (mechanical) |
任意に |
Toggle |
長い |
Sealing type |
Membrane Lip gaskets |
Material of the identification label |
ステンレス鋼 (V4A) |
Material of the bracket |
ステンレス鋼 (V4A) |
Material of the operators |
樹脂 |
Material of the mounting plate |
ステンレス鋼 (V4A) |
Material of the front ring |
ABS、クロームメッキ |
Colour of the operating element |
赤 |
Colour of the identification plate |
黄 |
Colour of the bracket |
銀 |
Colour of the Contact element |
黒 |
Colour of the front ring |
銀 |
Colour of the bellows |
黒 |
Gross weight |
300 g |
General data - Features
Latching |
Yes |
Fully insulated |
Yes |
Number of switch positions |
1 |
Number of main contacts |
3 |
Mechanical data
Unlocking |
回転式ラッチ解除 |
Latching position |
右 |
Mechanical lifetime, minimum |
100,000 Operations |
Switching angle, right |
90 ° |
Mounting |
ネジ |
Tightening torque of the screw |
0.6 Nm |
Mounting position main contacts |
0° |
Mechanical data - Connection technique
Termination |
ネジ端子 |
Cable section, minimum |
1 mm², 単線 0.75 mm², 撚線 |
Cable section, maximum |
10 mm², 単線 6 mm², 撚線 |
Note |
All indications including the conductor ferrules. |
Wire cross-section |
8 AWG |
Tightening torque of Clips |
2.5 Nm |
Mechanical data - Dimensions
Length |
72 mm |
Height |
29 mm |
Mounting height |
32 mm |
Note (Mounting height) |
フロントパネル前面の高さ。 |
Mounting depth |
85 mm |
Note (Mounting depth) |
スイッチングブロック含む前面パネル裏の奥行 |
Length x Width x Height |
直径 Ø: 49 mm |
diameters for the actuating heads |
45 mm |
Diameter of the front ring |
44.5 mm |
Length of the handle |
52 mm |
Diameter of the knob |
39 mm |
Mounting diameter |
22.3 mm |
Thickness, of the front panel, minimum |
1.5 mm |
Thickness of the front panel, maximum |
6 mm |
Note |
バッキングプレート直径 100 mm |
Ambient conditions
Degree of protection |
IP67 IP69 |
Ambient temperature |
+0 ... +80 °C |
Restistance to shock |
30 g / 18 ms |
Resistant to vibration |
20 g / 10 ... 150 Hz |
Ambient temperature, switch element, maximum |
offen +50, gekapselt +40 °C |
Ambient temperature, switch element, minimum |
offen -25 , gekapselt -25 °C |
Ambient conditions - Insulation values
Rated impulse withstand voltage Uimp |
6 kV |
Electrical data
Thermal test current |
40 A |
Rated operating voltage |
690 VAC |
Required rated short-circuit current |
15,000 A |
Switching capacity, AC-3 |
11,000 W |
Switching capacity, AC-23 |
15,000 W |
Switching principle |
スローアクション |
Other data
Note (applications) |
トグル(赤)プレート(黄)の非常停止用メインスイッチ ディスコネクトスイッチ、製品ラインH200、タイプシリーズH233、3極オン-オフスイッチ、前面取付けスイッチ |
Scope of delivery
Note (scope of delivery, number and type) |
取付けプレート無し、必要に応じてバッキングプレート(黄) |
言語フィルター
データシート
Operating instructions and Declaration of conformity
Brochure
Adobe Readerの最新版をダウンロードしてください
Product picture (catalogue individual photo)
EU Declaration of Conformity | ![]() |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives. |
Name of the component: | E, N and R program |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Command and signalling devices optionally as illuminated signalling devices, Push, illuminated, palm buttons and switches, Selector switches and buttons, key selector switches and key selector buttons in conjunction with contact element EF and RF or light elements and voltage senders EL* and RL* |
Relevant Directives: | Low Voltage Directive | 2014/35/EU |
EMC-Directive * | 2014/30/EU | |
RoHS-Directive | 2011/65/EU |
Applied standards: | EN 60947-5-1:2017 + AC:2020 |
Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Place and date of issue: | Wuppertal, April 4, 2025 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
UK Declaration of Conformity | ![]() |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | E, N and R program |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Command and signalling devices optionally as illuminated signalling devices, Push, illuminated, palm buttons and switches, Selector switches and buttons, key selector switches and key selector buttons in conjunction with contact element EF and RF or light elements and voltage senders EL* and RL* |
Relevant legislation: | Electrical Equipment (Safety) Regulations | 2016 |
Electromagnetic Compatibility Regulations * | 2016 | |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN 60947-5-1:2017 + AC:2020 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, April 4, 2025 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。
Generated on 2025/08/30 12:15