schmersal_s_icon.png

NHS40/O.VA-PL.

品番: 101192596

Downloads

寸法 CADデータ
eプラン データ
CADENAS CADデータ
SISTEMA データ
製品タイプの説明:
NHS(1)(2)(3)(4)

(1)
なしトグル黒、バックグラウンド銀
NHトグル赤、バックグラウンド黄

(2)
1616A バージョン
4040A バージョン
6363A バージョン

(3)
/2-POL2芯バージョン(16A バージョンのみ)
/4-POL4芯バージョン(16A バージョンのみ)
なし強化プレート付き ( 40A & 63A バージョンのみ)
/O.VA-PL.強化プレートなし、マーキングプレート付き(NHS-4...) ( 40A & 63Aバージョンのみ)

(4)
-3034小型マーキングプレート付き(NHS-4 ...サインの代わりにNHS-9 ...サインを使用) (40A & 63A バージョンのみ)
-3037N と PEの追加端子を取付けた場合 ( 40A & 63Aバージョンのみ)
-3050メインスイッチブロックを90 回転(接続ターミナル水平方向)
この型式記号に従って組み合わせられる全ての型式が、提供可能あるいは技術的に実現可能ということではありません。
  • Main switches 16A - 63A
  • hygienic design
  • Protection class IP69K
  • Mounting hole 22.3 mm

Ordering data

Product type description

NHS40/O.VA-PL.

Article number (order number)

101192596

EAN (European Article Number)

4030661602561

eCl@ss number, version 12.0

27-37-14-03

eCl@ss number, version 11.0

27-37-14-03

eCl@ss number, version 9.0

27-37-14-03

ETIM number, version 7.0

EC000216

ETIM number, version 6.0

EC000216

General data

Standards

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 60204-1

DIN EN 1672-2

ANSI/UL 60947-1

ANSI/UL 60947-4-1A

Versions

メインスイッチ40A

Design

小型・マーキング・プレート

Installation conditions (mechanical)

任意に

Toggle

長い

Sealing type

Membrane

Lip gaskets

Material of the identification label

ステンレス鋼 (V4A)

Material of the bracket

ステンレス鋼 (V4A)

Material of the operators

樹脂

Material of the mounting plate

ステンレス鋼 (V4A)

Material of the front ring

ABS、クロームメッキ

Colour of the operating element

Colour of the identification plate

Colour of the bracket

Colour of the Contact element

Colour of the front ring

Colour of the bellows

Gross weight

550 g

General data - Features

Latching

Yes

Fully insulated

Yes

Number of switch positions

1

Number of main contacts

3

Mechanical data

Unlocking

回転式ラッチ解除

Latching position

Mechanical lifetime, minimum

100,000 Operations

Switching angle, right

90 °

Mounting

ネジ

Tightening torque of the screw

0.6 Nm

Mounting position main contacts

Mechanical data - Connection technique

Termination

ネジ端子

Cable section, minimum

1 mm², 単線

0.75 mm², 撚線

Cable section, maximum

10 mm², 単線

6 mm², 撚線

Note

All indications including the conductor ferrules.

Wire cross-section

8 AWG

Tightening torque of Clips

2.5 Nm

Mechanical data - Dimensions

Length

72 mm

Height

29 mm

Mounting height

32 mm

Note (Mounting height)

フロントパネル前面の高さ。

Mounting depth

85 mm

Note (Mounting depth)

スイッチングブロック含む前面パネル裏の奥行

Length x Width x Height

直径 Ø: 49 mm

diameters for the actuating heads

45 mm

Diameter of the front ring

44.5 mm

Length of the handle

52 mm

Diameter of the knob

39 mm

Mounting diameter

22.3 mm

Thickness, of the front panel, minimum

1.5 mm

Thickness of the front panel, maximum

6 mm

Note

バッキングプレート直径 100 mm

Ambient conditions

Degree of protection

IP67

IP69

Ambient temperature

+0 ... +80 °C

Restistance to shock

30 g / 18 ms

Resistant to vibration

20 g / 10 ... 150 Hz

Ambient temperature, switch element, maximum

offen +50, gekapselt +40 °C

Ambient temperature, switch element, minimum

offen -25 , gekapselt -25 °C

Ambient conditions - Insulation values

Rated impulse withstand voltage Uimp

6 kV

Electrical data

Thermal test current

40 A

Rated operating voltage

690 VAC

Required rated short-circuit current

15,000 A

Switching capacity, AC-3

11,000 W

Switching capacity, AC-23

15,000 W

Switching principle

スローアクション

Other data

Note (applications)

黒色トグルのメインスイッチ

ディスコネクトスイッチ、製品ラインH200、タイプシリーズH233、3極オン-オフスイッチ、前面取付けスイッチ

Scope of delivery

Note (scope of delivery, number and type)

取付けプレート無し、必要に応じてバッキングプレート(黄)

言語フィルター

Adobe Readerの最新版をダウンロードしてください

Video ID: Mr-Safety-N-Programm

(Vimeo)


EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:E, N and R program
Type:See ordering code
Description of the component:Command and signalling devices
optionally as illuminated signalling devices, Push, illuminated, palm buttons and switches, Selector switches and buttons, key selector switches and key selector buttons in conjunction with contact element EF and RF or light elements and voltage senders EL* and RL*
Relevant Directives:Low Voltage Directive2014/35/EU
 EMC-Directive *2014/30/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN 60947-5-1:2017 + AC:2020
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Wuppertal, April 4, 2025
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:E, N and R program
Type:See ordering code
Description of the component:Command and signalling devices optionally as illuminated signalling devices, Push, illuminated, palm buttons and switches, Selector switches and buttons, key selector switches and key selector buttons in conjunction with contact element EF and RF or light elements and voltage senders EL* and RL*
Relevant legislation:Electrical Equipment (Safety) Regulations2016
 Electromagnetic Compatibility Regulations *2016
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN 60947-5-1:2017 + AC:2020
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, April 4, 2025
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。

Generated on 2025/08/12 21:03