schmersal_s_icon.png

MS-MSL-01

品番: 103005653

Downloads

寸法 CADデータ
eプラン データ
CADENAS CADデータ
SISTEMA データ
  • Muting carrier set L-Version consists 2pcs of aluminium-profiles (20x20x400mm) fixed at MST profile

Ordering data

Product type description

MS-MSL-01

Article number (order number)

103005653

EAN (European Article Number)

4030661436517

eCl@ss number, version 12.0

27-27-27-92

eCl@ss number, version 11.0

27-27-27-92

eCl@ss number, version 9.0

27-27-27-92

ETIM number, version 7.0

EC002549

ETIM number, version 6.0

EC002549

General data

Material

アルミニウム

Gross weight

2,000 g

Mechanical data - Dimensions

Length

400 mm

Width

20 mm

Height

20 mm

言語フィルター

Adobe Readerの最新版をダウンロードしてください


Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。

Generated on 2025/05/04 20:38