schmersal_s_icon.png

RST16-1-AD06

品番: 103038301

Downloads

寸法 CADデータ
eプラン データ
SISTEMA データ
  • Frontal actuation from assembly direction
  • Flat design
  • Mounting 2 x M5
  • AS interface

Ordering data

Product type description

RST16-1-AD06

Article number (order number)

103038301

EAN (European Article Number)

4030661545172

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-06

eCl@ss number, version 11.0

27-27-24-04

eCl@ss number, version 9.0

27-27-24-04

ETIM number, version 7.0

EC001487

ETIM number, version 6.0

EC001487

Note (Ordering data)

Note: Sensor and actuator must be ordered separately.

General data

Material of the actuator

樹脂

Gross weight

8 g

Mechanical data

Active area

前面

Mechanical data - Dimensions

Length of the actuator

16 mm

Width of the actuator

60 mm

Height of the actuator

6.8 mm

Electrical data - AS-Interface specification

Note

The actuators AD01-AD15 can only be combined with ASi sensors.

Accessory

Recommendation (product combination)

RSS 36 AS

RSS260 AS

言語フィルター

Operating instructions (supplementary sheet/quick guide)

Adobe Readerの最新版をダウンロードしてください


Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。

Generated on 2025/05/03 17:02