RST16-1-AD11
品番:
103038307
- Frontal actuation from assembly direction
- Flat design
- Mounting 2 x M5
- AS interface
Ordering data
Product type description |
RST16-1-AD11 |
Article number (order number) |
103038307 |
EAN (European Article Number) |
4030661545226 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-24-04 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-24-04 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
Note (Ordering data) |
Note: Sensor and actuator must be ordered separately. |
General data
Material of the actuator |
樹脂 |
Gross weight |
9 g |
Mechanical data
Active area |
前面 |
Mechanical data - Dimensions
Length of the actuator |
16 mm |
Width of the actuator |
60 mm |
Height of the actuator |
6.8 mm |
Electrical data - AS-Interface specification
Note |
The actuators AD01-AD15 can only be combined with ASi sensors. |
Accessory
Recommendation (product combination) |
RSS 36 AS RSS260 AS |
言語フィルター
データシート
Operating instructions (supplementary sheet/quick guide)
Adobe Readerの最新版をダウンロードしてください
Product picture (catalogue individual photo)
Dimensional drawing basic component
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。
Generated on 2025/09/29 5:55