SZ201-1
品番:
103051655
- Suitable for mounting inside and outside of the hazardous area
- To prevent inadvertent closing, e.g. during maintenance
- For complex plant
- Prevents actuation of the switch
- Lockout tag with 6 circular holes
Ordering data
Product type description |
SZ201-1 |
Article number (order number) |
103051655 |
EAN (European Article Number) |
4030661630519 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-26-92 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002594 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002594 |
General data
Material of the operators |
Metall, pulverbeschichtet |
Colour of the operating element |
赤 |
Gross weight |
148 g |
Material of the holder |
グラスファイバー強化熱可塑性樹脂 |
Colour of the holder |
黒 |
Mechanical data - Dimensions
Length |
107 mm |
Width |
85 mm |
Height |
3.5 mm |
Diameter hole |
10 mm |
言語フィルター
データシート
Operating instructions and Declaration of conformity
Adobe Readerの最新版をダウンロードしてください
Product picture (catalogue individual photo)
Dimensional drawing miscellaneous
Sample application illustration product
Sample application illustration product
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。
Generated on 2025/05/02 5:22