schmersal_s_icon.png

MS-MST-SG

品番: 103055512

Downloads

寸法 CADデータ
eプラン データ
CADENAS CADデータ
SISTEMA データ
  • Muting mounting set T-version consisting of 4 aluminium profiles (20x20x400mm) attached to the SG with 2 SG U-brackets

Ordering data

Product type description

MS-MST-SG

Article number (order number)

103055512

EAN (European Article Number)

4030661659565

General data

Material

アルミニウム

Mechanical data - Dimensions

Length

400 mm

Width

20 mm

Height

20 mm

言語フィルター

Adobe Readerの最新版をダウンロードしてください


Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。

Generated on 2025/04/28 2:19