スラックワイヤースイッチ

EX-441 スラックワイヤースイッチ

EX-441 スラックワイヤースイッチ


  • 金属製エンクロージャ
  • より重度な操作にも適切

カテゴリーへ
アプリケーション:
ベルトアライメントスイッチとスラックワイヤースイッチは、資材搬送装置での使用に適しています。

スラックワイヤースイッチは、ワイヤーの張力を監視します。ワイヤーに適切な張力がかかっている場合、スイッチが作動します。