AV 15
- 金属製エンクロージャ
- フェールセーフ保護
- 1枚扉用
- 人用エレベータでの使用が許可
- 三角キーM5によるマニュアル・リリース
製品タイプの説明: AV 15(1)(2)K(3)U-BGB215 |
(1) | |
L | 左側モデル |
R | 右側モデル |
(2) | |
なし | プルストラップ |
H | レバー H65 |
H92 | レバー H92 |
H105 | レバー H105 |
B | ベアリングブロック B |
B2 | ベアリングブロック B2 |
(3) | |
X11,5 | ラッチボルトの寸法X = 11、5 mm |
(7) | |
U | ラッチボルト面取り45°底面 |
D | ラッチボルト面取り45°カバー側 |
L/R | ラッチボルト面取り45° 1x左/1x右、後部取り付け穴 |
(8) | |
GB215 | 追加の前面取付穴 M8 |
K |
(3) | |
なし | 補助接点無し |
K | 補助接点付き |
(4) | |
なし | 保護等級 IP20 |
IP41 | 保護等級 IP41 |
(5) | |
なし | ケーブルグランド無し |
E4 | M20 ケーブルグランド |
E1 | ケーブル引込口 |
この型式記号に従って組み合わせられる全ての型式が、提供可能あるいは技術的に実現可能ということではありません。