schmersal_s_icon.png

AZM 200CC-T-1P2PA

品番: 101180289

Downloads

寸法 CADデータ
eプラン データ
CADENAS CADデータ
製品タイプの説明:

AZM 200(1)(2)-T-(3)(4)


(1)
なしロック監視 >
Bアクチュエーター監視

(2)
SKネジ接続
CCケージクランプ接続
ST1M23 コネクター x 1, (8+1芯)
ST2M12コネクター x 1, 8芯

(3)
1P2Pシリアル診断出力1 及びPNP安全出力2
1P2PW1P2Pと同じ、複合診断信号:ガードシステムが閉じ、インターロックが動作
SD2Pシリアル診断出力及び2 PNP安全出力

(4)
なしスプリングロック
Aマグネットロック
この型式記号に従って組み合わせられる全ての型式が、提供可能あるいは技術的に実現可能ということではありません。
  • ロック監視
  • 熱可塑性樹脂性ケース
  • 非接触・コード化された電子システム
  • センサチェーンの最大長さ200m
  • 自己診断機能付の31個のセンサ直列接続
  • 動作状態表示用3個のLED
  • センサ技術によりアクチュエータとスイッチは垂直方向± 5 mm、水平方向± 1,5 mmのズレが可能
  • インテリジェント診断機能
  • マニュアル・リリース

注文データ

注記 (配信容量)

Not available!

製品タイプの説明

AZM 200CC-T-1P2PA

部品番号(注文番号)

101180289

EAN(欧州部品番号)

4030661313641

eCl@ss番号、バージョン12.0

27-27-26-03

eCl@ss番号、バージョン11.0

27-27-26-03

eCl@ss番号、バージョン9.0

27-27-26-03

ETIM番号、バージョン7.0

EC002593

ETIM番号、バージョン6.0

EC002593

認証

証明書

cULus

一般データ

規格

EN ISO 13849-1

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 61508

アクティブ原理

誘導型

ハウジング 材質

グラスファイバー強化熱可塑性樹脂

応答時間、最大

60 ms

リスク持続時間、最大

120 ms

総重量

537 g

一般データ - 仕様

マグネットロック

Yes

ガードロック監視

Yes

手動解除

Yes

短絡検出

Yes

短絡監視

Yes

直列接続

Yes

安全機能

Yes

一体型システム診断、状態

Yes

安全接点数

2

安全性評価

規定

EN ISO 13849-1

EN IEC 60947-5-3

EN IEC 61508

ミッションタイム

20 年

安全性評価 - インターロック

パフォーマンスレベル、最大

e

カテゴリー

4

PFH値

4.00 x 10⁻⁹ /h

PFD値

1.00 x 10⁻⁴

安全インテグリティレベル (SIL), 安全度水準に適合

3

ミッションタイム

20 年

安全性評価 - ガードロック

パフォーマンスレベル、最大

d

カテゴリー

2

PFH値

2.50 x 10⁻⁹ /h

PFD値

2.20 x 10⁻⁴

安全インテグリティレベル (SIL), 安全度水準に適合

2

ミッションタイム

20 年

機械的データ

機械的寿命、最小

1,000,000 操作

ロック時引抜き強度 FZh EN ISO 14119 に準拠

2,000 N

注意 (クランプ力 FZh)

アクチュエーターAZ/AZM201-B30を使用した時1000 N、扉の内部に使用した時

ロック時引抜き強度 Fmax, 最大

2,600 N

注意 (クランプ力 Fmax)

アクチュエーターAZ/AZM201-B30を使用した時1300 N、扉の内部に使用した時

ラッチ力

30 N

作動速度, 最大

0.2 m/s

ハウジングカバー用固定ネジの締め付けトルク、最小

0.7 Nm

ハウジングカバー用固定ネジの締め付けトルク、最大

1 Nm

注記

Torx T10

機械的データ - 電気機械式

接続

スプリングプーリー接続

ケーブル断面積、最小

0.25 mm²

ケーブル断面積, 最大

1.5 mm²

注記

All indications including the conductor ferrules.

ワイヤー断面積、最小

23 AWG

ワイヤー断面積、最大

15 AWG

使用可能ケーブル

ソリッド単線

ソリッド・マルチワイヤー

柔軟な

機械的データ - 寸法

センサー長

50 mm

センサーの幅

40 mm

センサーの高さ

220 mm

環境条件

保護等級

IP67

使用周囲温度

-25 ... +50 °C

保管および輸送温度

-25 ... +85 °C

相対湿度, 最小

30 %

相対湿度, 最大

95 %

注記 (相対湿度)

non-condensing

耐振動

10 ~ 55 Hz, 振幅 1 mm

耐衝撃

30 g / 11 ms

保護等級

II

環境条件 - 絶縁値

定格絶縁電圧 Ui

32 VDC

定格インパルス耐電圧 Uimp

0.8 kV

過電圧カテゴリー

III

汚染度

3

電気的データ

動作電圧

24 VDC -15 % / +10 %

無負荷供給電流 I0, 典型的

600 mA

定格動作電圧

24 VDC

動作電流

50 mA

準備時間、最大

4,000 ms

開閉頻度、約

1 Hz

電気的データ - ソレノイド制御

スイッチングのしきい値

-3 V … 5 V (Low)

15 V … 30 V (High)

マグネット起動時間

100 %

Electrical data - Safety digital inputs

スイッチングのしきい値

−3 V … 5 V (Low)

15 V … 30 V (High)

24Vの時の消費電流

5 mA

Electrical data - Safety digital outputs

定格動作電流(安全出力)

250 mA

電圧降下 Ud、最大

4 V

残留電流 lr, 最大

0.5 mA

電圧, 使用カテゴリー DC-13

24 VDC

電流、使用カテゴリーDC-13

0.25 A

電気的データ - 診断出力

電圧降下 Ud、最大

4 V

電圧, 使用カテゴリー DC-13

24 VDC

電流、使用カテゴリーDC-13

0.05 A

状態表示

注記 (LED切り替え状態表示)

Operating condition: LED green

Error / functional defect: LED red

Supply voltage UB: LED green

納入品目

納入時同梱

Actuator must be ordered separately.

AZM 200用三角キー

アクセサリー

推奨(アクチュエーター)

AZ/AZM 200-B1

Note

注記 (一般)

As long as the actuating unit remains inserted in the solenoid interlock, the unlocked safety guard can be relocked. In this case, the safety outputs are re-enabled, so that the safety guard must not be opened.

言語フィルター

Wiring example (electr. wiring)

Adobe Readerの最新版をダウンロードしてください

EU Conformity Declaration
EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:AZM 200
Type:See ordering code
Description of the component:Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions
Relevant Directives:Machinery Directive2006/42/EC
 EMC-Directive2014/30/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN 60947-5-3:2013
ISO 14119:2013
EN ISO 13849-1:2015
EN 61508 parts 1-7:2010
EN 62061:2005 + AC:2010 + A1:2013 + A2:2015
Notified body for Type Examination:TÜV Rheinland Industrie Service GmbH
Am Grauen Stein, 51105 Köln
ID n°: 0035
EC-Type Examination Certificate:01/205/5122.02/20
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Wuppertal, May 12, 2020
  GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル

データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。

Generated on 2025/09/19 13:04