AZM 150
- 熱可塑性樹脂性ケース
- 回転ヘッドによる8つのアプローチレベル
- 特に 40 mmプロファイルへの容易な取り付け
製品タイプの説明: AZM150SK-(1)R(2)(3)(4)-(5)-(6) |
(1) | |
02/11 | ソレノイド: 2 NC 接点, アクチュエーター: 1 NC 接点/1 NO 接点 |
11/11 | ソレノイド: 1 NC 接点/1 NO 接点; アクチュエーター: 1 NC 接点/1 NO 接点 |
11/02 | ソレノイド: 1 NC 接点/1 NO 接点, アクチュエーター: 2 NC 接点 |
02/02 | ソレノイド: 2NC 接点; アクチュエーター: 2 NC 接点 |
(2) | |
なし | 標準コード化 |
I | 個別コード化 |
(3) | |
なし | スプリングロック |
A | マグネットロック |
(4) | |
なし | カバー側の手動解除 |
N | 緊急解除 |
(5) | |
24 VDC | Us: 24 VDC |
110VAC | Us: 110 VAC |
230VAC | Us: 230 VAC |
(6) | |
注意: | 個別コード化されたデバイスバージョンIを含むアクチュエーター: |
B1 | アクチュエータ B1付き |
B5 | アクチュエータ B5付き |
B6L | アクチュエータ B6L付き |
B6R | アクチュエータ B6R付き |
この型式記号に従って組み合わせられる全ての型式が、提供可能あるいは技術的に実現可能ということではありません。
安全接点数
緊急解除
緊急脱出
マグネットロック
スプリングロック
システムコンポーネント
アクチュエーター
Accessories