BNS 180-12Z-2187-2 10,0M
製品タイプの説明: BNS 180-(1)Z-(2) |
(1) | |
11 | 1 NO 接点 / 1 NC 接点 |
12 | 1 NO 接点/2 NC 接点 |
02 | 2 NC接点 |
(2) | |
2187-2 | 個別接点出力 |
- 熱可塑性樹脂性ケース
- 食品分野用 BP 15 SS
- 特に大きな動作距離
- Ø M 18 x 1
- 長寿命
- 機械的磨耗なし
- 横方向の位置ズレ防止
- 汚れに強い
注文データ
製品タイプの説明 |
BNS 180-12Z-2187-2 10,0M |
部品番号(注文番号) |
101161469 |
EAN(欧州部品番号) |
4030661195155 |
eCl@ss番号、バージョン12.0 |
27-27-44-01 |
eCl@ss番号、バージョン11.0 |
27-27-24-02 |
eCl@ss番号、バージョン9.0 |
27-27-24-02 |
ETIM番号、バージョン7.0 |
EC002544 |
ETIM番号、バージョン6.0 |
EC002544 |
認証
|
cULus |
一般データ
規格 |
BG-GS-ET-14 EN IEC 60947-5-3 |
EN ISO 14119に準拠したコーディングレベル |
None |
アクティブ原理 |
磁気装置 |
取り付け条件(機械式) |
適切な横幅の |
ハウジング 材質 |
グラスファイバー強化熱可塑性樹脂 |
総重量 |
400 g |
一般データ - 仕様
コード化 |
Yes |
NC接点の数 |
2 |
NO接点の数 |
1 |
安全接点数 |
2 |
安全性評価
規定 |
EN ISO 13849-1 |
ミッションタイム |
20 年 |
安全性評価 - 安全出力
B10D NC接点 |
25,000,000 操作 |
機械的データ
動作エレメント |
ソレノイド |
アクチュエーター切替距離 |
アクチュエーターBP 10: 18 mm アクチュエーターBP 10: 28 mm アクチュエーターBP 15 SS: 18 mm アクチュエーターBP 15 SS: 28 mm |
動作方向 |
Head-on to the active surface |
Mechanical data - Switching distances
安定動作距離 "ON" Sao |
16 mm |
安定動作距離 "OFF" Sar |
28 mm |
注記 (動作距離) |
All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-3 |
機械的データ - 電気機械式
ケーブルの長さ |
10 m |
接続 |
ケーブル |
ケーブルワイヤーの数 |
6 |
ワイヤー断面積 |
0.25 mm2 |
ワイヤー断面積 |
23 AWG |
ケーブルマントルの材質 |
PVC |
機械的データ - 寸法
センサーのISOネジ |
M18 |
センサー長 |
36 mm |
環境条件
保護等級 |
IP67 |
使用周囲温度 |
-25 ... +70 °C |
保管および輸送温度 |
-25 ... +70 °C |
耐振動 |
10 ~ 55 Hz, 振幅 1 mm |
耐衝撃 |
30 g / 11 ms |
電気的データ
スイッチング電流, 最大 |
0.25 A |
開閉容量、最大 |
3 W |
スイッチエレメント |
1 NO 接点, 2 NC 接点 |
開閉頻度、最大 |
5 Hz |
納入品目
納入時同梱 |
Actuator must be ordered separately. |
アクセサリー
推奨(アクチュエーター) |
BP 10 BP 15 SS |
推奨セーフティスイッチ |
SRB-E-301ST SRB-E-201LC |
Note
注記 (一般) |
Contact symbols shown for the closed condition of the guard device. The safety sensor must be mounted in such a way that actuation with another magnet is impossible (concealed mounting according to EN ISO 14119) |
言語フィルター
データシート
Operating instructions and Declaration of conformity
UL Certificate
SISTEMA-VDMA library
Adobe Readerの最新版をダウンロードしてください
Product picture (catalogue individual photo)
Dimensional drawing basic component
Characteristic curve
EU適合宣言書 | ![]() |
発行元 | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
宣言: | ここに、以下に述べるコンポーネントが、その基本設計と構造に於いて、適用可能な欧州指令に適合している事を宣言する。 |
製品名: | BNS 180 |
タイプ: | 型式記号参照 |
製品内容: | EN 60947-5-3の要件を満たす安全制御システム(SchmersalのSRB(-E)、PROTECT-SELECT、PSC1安全監視モジュール、または同等品)と組み合わせて使用する、磁気動作原理のセーフティセンサ。 |
関連指令: | 2006/42/EC | 機械指令 |
2011/65/EU | RoHS指令 |
指定規格: | EN 60947-5-3:2013 EN ISO 14119:2013 |
技術文書の責任者: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
発行場所・日付: | Wuppertal, 2025年5月12日 |
![]() |
正式署名 Philip Schmersal 社長 |
UK Declaration of Conformity | ![]() |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | BNS 180 |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Safety-sensor with magnetic operating principle in combination with the SRB(-E) / PROTECT-SELECT / PSC1 safety-monitoring modules from Schmersal or an equivalent safety-oriented control system fulfilling the requirements of the EN 60947-5-3. |
Relevant legislation: | Supply of Machinery (Safety) Regulations | 2008 |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN 60947-5-3:2013 EN ISO 14119:2013 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, May 12, 2025 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル
データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。
Generated on 2025/09/27 12:01