schmersal_s_icon.png

BNS 40S-12ZG-C-LST 0,3M

品番: 103014357

Downloads

寸法 CADデータ
eプラン データ
CADENAS CADデータ
製品タイプの説明:

BNS 40S-12Z(1)-(2)


(1)
なし開閉状態表示LEDなし
G開閉状態表示LED付き

(2)
なしØ4.2 mmの取付用皿穴付き
C背面の埋め込み用M4ネジ穴
この型式記号に従って組み合わせられる全ての型式が、提供可能あるいは技術的に実現可能ということではありません。
  • 付 コネクター接続
  • ステンレス・ケース
  • 食品産業向け接続ケーブル
  • カバー内取り付け可能
  • 88 mm x 27 mm x 14,5 mm
  • 長寿命
  • 機械的磨耗なし
  • 汚れに強い
  • 横方向の位置ズレ防止
  • 食品分野用

注文データ

Product type description

BNS 40S-12ZG-C-LST 0,3M

部品番号(注文番号)

103014357

EAN(欧州部品番号)

4030661495828

eCl@ss番号、バージョン12.0

27-27-44-01

eCl@ss番号、バージョン11.0

27-27-24-02

eCl@ss番号、バージョン9.0

27-27-24-02

ETIM番号、バージョン7.0

EC002544

ETIM番号、バージョン6.0

EC002544

認証

証明書

cULus

ECOLAB

一般データ

規格

BG-GS-ET-14

EN IEC 60947-5-3

Coding level according to EN ISO 14119

Low

アクティブ原理

磁気装置

取り付け条件(機械式)

不適切な

ハウジング 材質

ステンレス鋼 (V4A)

総重量

188 g

一般データ - 仕様

コード化

Yes

背面に埋込用ネジ穴

Yes

一体型システム診断、状態

Yes

Prerequisite evaluation unit

Yes

NC接点の数

2

NO接点の数

1

安全性評価

規格

EN ISO 13849-1

Mission time

20 年

安全性評価 - 安全出力

B10D 值 NC接点/NO接点

25,000,000 操作

機械的データ

動作エレメント

ソレノイド

Direction of motion

Head-on to the active surface

Mechanical data - Switching distances

確実な切替距離「ON」

8 mm

確実な切替距離「OFF」

18 mm

注記 (動作距離)

All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-3

機械的データ - 電気機械式

ケーブルの長さ

0.3 m

端子 コネクター

M12コネクター, 8芯, Aコード化

Number of cable wires

6

ケーブル/ワイヤー断面積

0.25 mm2

ケーブル径

23 AWG

ケーブルマントルの材質

PVC

Cable type

LiYY

機械的データ - 寸法

センサー長

14 mm

センサーの幅

88 mm

センサーの高さ

27 mm

環境条件

保護等級

IP69

使用周囲温度

-25 ... +80 °C

保管および輸送温度

-25 ... +80 °C

耐振動

10 ~ 55 Hz, 振幅 1 mm

耐衝撃

30 g / 11 ms

電気的データ

スイッチング電流, 最大

0.01 A

開閉容量、最大

0.24 W

スイッチ素子

1 NO 接点, 2 NC 接点

スイッチ原理

リード接点、非接触原理

開閉頻度、最大

5 Hz

状態表示

Note (Integral System Diagnostics, status )

The LED is illuminated when the guard is closed.

納入品目

納入時同梱

Actuator must be ordered separately.

アクセサリー

推奨(アクチュエーター)

BPS 40S-2

BPS 40S-1-C

BPS 40S-2-C

Recommended safety switchgear

SRB-E-301ST

SRB-E-201LC

Note

Note (General)

Contact symbols shown for the closed condition of the guard device.

The contact configuration for versions with or without LED is identical.

回路例

Note (Wiring diagram)

Contact S21-S22 must be integrated in the safety circuit.

言語フィルター

Adobe Readerの最新版をダウンロードしてください


シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル

データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。

Generated on 2025/07/16 22:19