CSP 34-S-1-01
品番:
101208464
- サイドオンタイプ
- アクチュエータ・コード 1
- センサとアクチュエータは別注文となります。
注文データ
Note (Delivery capacity) |
Not available! |
Product type description |
CSP 34-S-1-01 |
部品番号(注文番号) |
101208464 |
EAN(欧州部品番号) |
4030661382036 |
eCl@ss番号、バージョン12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss番号、バージョン11.0 |
27-27-24-04 |
eCl@ss番号、バージョン9.0 |
27-27-24-04 |
ETIM番号、バージョン7.0 |
EC001487 |
ETIM番号、バージョン6.0 |
EC001487 |
Note (Ordering data) |
Note: Sensor and actuator must be ordered separately. |
認証
|
cULus |
一般データ
アクチュエーターの材質 |
樹脂 |
総重量 |
87 g |
機械的データ
作動範囲 |
側面 |
コード化されたアクチュエーター |
1 |
機械的データ - 寸法
アクチュエーターの長さ |
27 mm |
アクチュエーターの幅 |
35 mm |
アクチュエーターの高さ |
97 mm |
言語フィルター
データシート
UL Certificate
Adobe Readerの最新版をダウンロードしてください
Product picture (catalogue individual photo)
Dimensional drawing basic component
replacement part
103001551 RST 36-1-AD01
- サイドオンタイプ
- 容易でフレキシブルな取り付け・調整
- ASインターフェース
シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル
データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。
Generated on 2025/07/03 10:15