schmersal_s_icon.png

CSP 34-S-1-02

品番: 101208465

Downloads

寸法 CADデータ
eプラン データ
CADENAS CADデータ
SISTEMA データ
  • サイドオンタイプ
  • アクチュエータ・コード 2
  • 様々な20アクチュエータ・コード可能

注文データ

Note (Delivery capacity)

Not available!

Product type description

CSP 34-S-1-02

部品番号(注文番号)

101208465

EAN(欧州部品番号)

4030661382043

eCl@ss番号、バージョン12.0

27-27-26-06

eCl@ss番号、バージョン11.0

27-27-24-04

eCl@ss番号、バージョン9.0

27-27-24-04

ETIM番号、バージョン7.0

EC001487

ETIM番号、バージョン6.0

EC001487

Note (Ordering data)

Note: Sensor and actuator must be ordered separately.

認証

証明書

cULus

一般データ

アクチュエーターの材質

樹脂

総重量

87 g

機械的データ

作動範囲

側面

コード化されたアクチュエーター

2

機械的データ - 寸法

アクチュエーターの長さ

27 mm

アクチュエーターの幅

35 mm

アクチュエーターの高さ

97 mm

言語フィルター

Adobe Readerの最新版をダウンロードしてください

103001553 RST 36-1-AD02
  • サイドオンタイプ
  • 容易でフレキシブルな取り付け・調整
  • ASインターフェース


シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル

データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。

Generated on 2025/07/07 18:44