schmersal_s_icon.png

CSP 34-S-1-09

品番: 101208472

Downloads

寸法 CADデータ
eプラン データ
CADENAS CADデータ
SISTEMA データ
  • サイドオンタイプ
  • アクチュエータ・コード 9
  • 様々な20アクチュエータ・コード可能

注文データ

注記 (配信容量)

Not available!

製品タイプの説明

CSP 34-S-1-09

部品番号(注文番号)

101208472

EAN(欧州部品番号)

4030661382135

eCl@ss番号、バージョン12.0

27-27-26-06

eCl@ss番号、バージョン11.0

27-27-24-04

eCl@ss番号、バージョン9.0

27-27-24-04

ETIM番号、バージョン7.0

EC001487

ETIM番号、バージョン6.0

EC001487

注記 (オーダーデータ)

Note: Sensor and actuator must be ordered separately.

一般データ

アクチュエーターの材質

樹脂

総重量

87 g

機械的データ

作動範囲

側面

コード化されたアクチュエーター

9

機械的データ - 寸法

アクチュエーターの長さ

27 mm

アクチュエーターの幅

35 mm

アクチュエーターの高さ

97 mm

103001560 RST 36-1-AD09
  • サイドオンタイプ
  • 容易でフレキシブルな取り付け・調整
  • ASインターフェース


シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル

データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。

Generated on 2025/09/17 9:42