schmersal_s_icon.png

CST 16-1

品番: 101210585

Downloads

eプラン データ
CADENAS CADデータ
SISTEMA データ

注文データ

Note (Delivery capacity)

Not available!

Product type description

CST 16-1

部品番号(注文番号)

101210585

EAN(欧州部品番号)

4030661389684

eCl@ss番号、バージョン12.0

27-27-26-06

eCl@ss番号、バージョン11.0

27-27-24-04

eCl@ss番号、バージョン9.0

27-27-24-04

ETIM番号、バージョン7.0

EC001487

ETIM番号、バージョン6.0

EC001487

一般データ

ハウジング 材質

樹脂

総重量

16 g

機械的データ - 寸法

アクチュエーターの長さ

11 mm

アクチュエーターの幅

60 mm

アクチュエーターの高さ

20 mm


シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル

データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。

Generated on 2025/07/15 13:49