CST 180-2 KPL.
品番:
101179574
- アクチュエータは、セーフティ・センサのサイドと前方から接近可能です。
注文データ
Product type description |
CST 180-2 KPL. |
部品番号(注文番号) |
101179574 |
EAN(欧州部品番号) |
4030661314952 |
eCl@ss番号、バージョン12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss番号、バージョン11.0 |
27-27-24-04 |
eCl@ss番号、バージョン9.0 |
27-27-24-04 |
ETIM番号、バージョン7.0 |
EC001487 |
ETIM番号、バージョン6.0 |
EC001487 |
Note (Ordering data) |
Note: Sensor and actuator must be ordered separately. |
一般データ
ハウジング 材質 |
樹脂 |
総重量 |
16 g |
機械的データ - 寸法
アクチュエータの直径 |
M18 |
アクチュエーターの幅 |
25 mm |
納入品目
納入時同梱 |
1x アクチュエーター CST 180-2 |
取付材料の納入品目 |
ナット M18 2個 |
Product picture (catalogue individual photo)
Dimensional drawing basic component
シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル
データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。
Generated on 2025/07/14 12:28