EFK10.3
品番:
101022277
- ケージクランプ端子
- 取り付けフランジ・ポジション3
- 31-32 (接点表示)
注文データ
製品タイプの説明 |
EFK10.3 |
部品番号(注文番号) |
101022277 |
EAN(欧州部品番号) |
4030661463681 |
eCl@ss番号、バージョン12.0 |
27-37-13-02 |
eCl@ss番号、バージョン11.0 |
27-37-13-02 |
eCl@ss番号、バージョン9.0 |
27-37-13-02 |
ETIM番号、バージョン7.0 |
EC000041 |
ETIM番号、バージョン6.0 |
EC000041 |
認証
|
cULus CCC |
一般データ
規格 |
EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-1 |
バージョン |
接点ブロック |
デザイン |
スローアクション |
ハウジング 材質 |
樹脂、グラスファイバー強化熱可塑性樹脂、自己消火性 |
総重量 |
15 g |
一般データ - 仕様
NC接点の数 |
1 |
機械的データ
インストール手順 |
差込可能 |
機械的寿命、最小 |
10,000,000 操作 |
強制開離距離 |
2 mm |
接点の開き |
1 mm |
注意バウンス時間 |
100mm/sの作動速度でのバウンス時間 |
取付フランジポジション |
1 |
機械的データ - 電気機械式
Type of electrical connection |
スプリングプーリー接続 |
ケーブル断面積、最小 |
2 x 0.08 mm² |
ケーブル断面積, 最大 |
2 x 1.5 mm² |
注記 |
All indications including the conductor ferrules. |
機械的データ - 寸法
長さ |
46 mm |
幅 |
10 mm |
深さ |
51 mm |
環境条件
スイッチルームの保護等級 |
IP40 |
クリップまたは端子の保護等級 |
IP20 |
使用周囲温度 |
-25 ... +80 °C |
耐衝撃 |
110 g / 4 ms |
耐振動 |
耐振動: 20 g/10 ~ 200 Hz |
環境条件 - 絶縁値
定格絶縁電圧 Ui |
400 V |
電気的データ
熱試験電流 |
10 A |
使用カテゴリー AC-15 |
230 VAC |
使用カテゴリー AC-15 |
8 A |
使用カテゴリー DC-13 |
24 VDC |
使用カテゴリー DC-13 |
5 A |
低電圧に適しています |
≥ 5 V / ≥ 3.2 mA |
スイッチエレメント |
NC接点 |
スイッチ原理 |
スローアクション |
バウンス時間、最大 |
5 ms |
最大スイッチング周波数 |
1,200 /h |
接点材質、電気的 |
銀 |
接点表示 |
31-32 |
言語フィルター
データシート
UL Certificate
CCC certification
Adobe Readerの最新版をダウンロードしてください
Product picture (catalogue individual photo)
Switch travel diagram
シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル
データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。
Generated on 2025/09/21 1:34