schmersal_s_icon.png

ELEK

品番: 101167368

Downloads

寸法 CADデータ
eプラン データ
CADENAS CADデータ
SISTEMA データ
  • LED印刷

注文データ

Product type description

ELEK

部品番号(注文番号)

101167368

EAN(欧州部品番号)

4030661463797

eCl@ss番号、バージョン12.0

27-37-12-09

eCl@ss番号、バージョン11.0

27-37-12-09

eCl@ss番号、バージョン9.0

27-37-12-09

ETIM番号、バージョン7.0

EC000204

ETIM番号、バージョン6.0

EC000204

認証

証明書

cULus

一般データ

規格

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 60947-1

バージョン

照明器具エレメント

Design

Ba9Sソケット付きライトエレメント

取り付け条件(機械式)

任意に

ハウジング 材質

樹脂、グラスファイバー強化熱可塑性樹脂、自己消火性

総重量

20 g

Note

Print with LED symbol

機械的データ

インストール手順

差込可能

Mounting flange position

3

機械的データ - 電気機械式

終了

スプリングプーリー接続

ケーブル断面積、最小

2 x 0.08 mm²

ケーブル断面積, 最大

2 x 1.5 mm²

機械的データ - 寸法

長さ

46 mm

10 mm

深さ

51 mm

環境条件

クリップまたは端子の保護等級

IP20

使用周囲温度

-25 ... +80 °C

電気的データ

定格動作電圧

24 VAC

定格動作電圧

24 VDC

接点表示

X1 - X2

状態表示

Note (LED switching conditions display)

Supply voltage UB: 24 VAC/DC

納入品目

注意(納入時に含まれる内容、番号とタイプ)

照明はオプションで購入する必要があります

言語フィルター

Adobe Readerの最新版をダウンロードしてください

Diagram


シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル

データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。

Generated on 2025/07/16 18:57