EX-441 ベルトアライメントスイッチ

EX-441 ベルトアライメントスイッチ

  • 金属製エンクロージャ
  • 106 mm x 99 mm x 63 mm (基本装置)
  • より重度な操作にも適切
  • ATEX(欧州防爆指令)防爆指令ゾーン21、22への防爆
製品タイプの説明:
EX-(1) 441-11Y-(2)-(3)-1276-2

(1)
M.スナップアクション
T.スローアクション

(2)
UEオーバーラップ接点、スローアクション

(3)
この型式記号に従って組み合わせられる全ての型式が、提供可能あるいは技術的に実現可能ということではありません。

キャスターの直径

レバーの高さ

EX-M. 441-11Y-1224-1276-2

品番 101214278

EX belt alignment switch

製品へ

EX-T. 441-11Y-966-1276-2

品番 101209307

EX belt alignment switch

製品へ

EX-T. 441-11Y-243-1276-2

品番 103007625

EX belt alignment switch

製品へ