schmersal_s_icon.png

EX-RDP40BL

品番: 101193562

Downloads

寸法 CADデータ
eプラン データ
CADENAS CADデータ
SISTEMA データ
  • キノコ型押しボタン
  • Exゾーン 1 及び 21

注文データ

Note (Delivery capacity)

Not available!

Product type description

EX-RDP40BL

部品番号(注文番号)

101193562

EAN(欧州部品番号)

4030661552316

eCl@ss番号、バージョン12.0

27-37-12-12

eCl@ss番号、バージョン11.0

27-37-12-12

eCl@ss番号、バージョン9.0

27-37-12-12

ETIM番号、バージョン7.0

EC001038

ETIM番号、バージョン6.0

EC001038

認証

証明書

ATEX

IECEx

INMETRO

防爆

防爆:規則

EN IEC 60079-0

EN 60079-11

EN 60079-14

EN 60079-31

防爆ゾーン

1

21

2

22

防爆 カテゴリー

2G

2D

防爆指定

D II 2G Ex ib IIC Gb

D II 2D Ex ib IIIC Db

一般データ

規格

EN ISO 13849-1

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 60947-5-5

Design

Round

識別ラベルの材質

ステンレス鋼 (V4A)

フロントリングの材質

アルミニウム

総重量

125 g

安全性評価

Mission time

20 年

安全性評価 - 安全出力

B10D NC接点

100,000 操作

機械的データ

作動ストローク

4 mm

機械的データ - 寸法

Note (Mounting depth)

Depth behind front panel including a contact element

固定直径

22.3 mm

前面パネルの厚さ、最大

6 mm

環境条件

耐振動

5 g

耐衝撃

<50 g (EN 60068-2-27)

言語フィルター

Adobe Readerの最新版をダウンロードしてください

UK Conformity Declaration
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:EX-REX-R with EX-EBG
Type:See ordering code
Marking:D II 2G Ex ib IIC Gb
D II 2D Ex tb IIIC Db
D II 2G Ex ib IIC T4 Gb
D II 2D Ex tb IIIC T110°C Db
Description of the component:Command and illuminated signals with/without assembly housing
Relevant legislation:Equipment and Protective Systems intended for use in Potentially Explosive Atmospheres Regulations2016
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN IEC 60079-0:2018
EN 60079-11:2012
EN 60079-31:2014
Approved body for certification of the quality assurance system in acc. with Appendix IV, 2014/34/EU and for Type Examination:TÜV Rheinland Industrie Service GmbH
Am Grauen Stein, 51105 Köln
Kenn-Nr.: 0035
Type examination certificate:TÜV 08 ATEX 7685 U
TÜV 08 ATEX 7630 X
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, November 21, 2022
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル

データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。

Generated on 2025/07/17 18:47