schmersal_s_icon.png

EX-RDRZ45RT

品番: 101193587

Downloads

eプラン データ
CADENAS CADデータ
SISTEMA データ
製品タイプの説明:
EX-RD (1)(2)(3)(4)

(1)
R ラッチング

(2)
Z引っ張る動作のみでリリース

(3)
45ボタン径 45 mm

(4)
RT赤色
この型式記号に従って組み合わせられる全ての型式が、提供可能あるいは技術的に実現可能ということではありません。
  • 非常停止押しボタン
  • Exゾーン 1 及び 21

注文データ

製品タイプの説明

EX-RDRZ45RT

部品番号(注文番号)

101193587

EAN(欧州部品番号)

4030661455426

eCl@ss番号、バージョン12.0

27-37-12-12

eCl@ss番号、バージョン11.0

27-37-12-12

eCl@ss番号、バージョン9.0

27-37-12-12

ETIM番号、バージョン7.0

EC001038

ETIM番号、バージョン6.0

EC001038

認証

証明書

ATEX

IECEx

INMETRO

防爆

防爆:規則

EN IEC 60079-0

EN 60079-11

EN 60079-14

EN 60079-31

防爆ゾーン

1

21

2

22

防爆 カテゴリー

2G

2D

防爆指定

D II 2G Ex ib IIC Gb

D II 2D Ex ib IIIC Db

一般データ

規格

EN ISO 13849-1

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 60947-5-5

デザイン

Round

識別ラベルの材質

ステンレス鋼 (V4A)

フロントリングの材質

アルミニウム

総重量

200 g

安全性評価

ミッションタイム

20 年

安全性評価 - 安全出力

B10D NC接点

100,000 操作

機械的データ

作動ストローク

4 mm

機械的データ - 寸法

固定直径

22.3 mm

前面パネルの厚さ、最大

6 mm

環境条件

耐振動

5 g

耐衝撃

<50 g (EN 60068-2-27)

言語フィルター

Adobe Readerの最新版をダウンロードしてください

EU Conformity Declaration
EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:EX-RDRZ45RTEX-RDRZ45RT with EX-RCB
Type:See ordering code
Marking:EX-R contact elements:
D II 2G Ex ib IIC Gb
D II 2G Ex ib IIC T4 Gb
D II 2D Ex tb IIIC T110°C Db
 Emergency stop command device EX-RDRZ45RT:
D II 2G Ex eb IIC Gb
D II 2D Ex tb IIIC Db
Description of the component:Emergency stop pushbutton with latching without/with assembly housing
Relevant Directives:Machinery Directive2006/42/EC
 Explosion Protection Directive (ATEX)2014/34/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN IEC 60079-0:2018
EN IEC 60079-7:2015 + A1:2018
EN 60079-11:2012
EN 60079-31:2014
Notified body, which approved the full quality assurance system, referred to Appendix IV, 2014/34/EU and for the ATEX certification:TÜV Rheinland Industrie Service GmbH
Am Grauen Stein, 51105 Köln
ID n°: 0035
EU-Type Examination Certificate:TÜV 22 ATEX 8490 U (EX-R command and signalling devices)
TÜV 22 ATEX 8851 U (EX-R contact elements)
TÜV 23 ATEX 8990 X (EX-R command and signalling devices with EX-R contact elements in EX-RCB enclosure)
This certificate refers only to the certification of the products in accordance with the Explosion Protection Directive 2014/34/EU (ATEX).
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Wuppertal, September 16, 2025
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

シュメアザール株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル

データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。

Generated on 2025/10/21 1:51