schmersal_s_icon.png
IFL - M12

IFL - M12

  • 設計 M12
製品タイプの説明:

IFL (1)-(2)(3)-(4)(5)(6)(7)(8)-(9)


(1)
2動作距離 2 mm
4動作距離 4 mm
B類似取付可能

(2)
12シリンダー型、ネジ式 M12, 金属製
120シリンダー型、ネジ式 M12, プラスティック製

(3)
なし標準型
M小型
L長い形状

(4)
01NC接点
10NO接点
10/01配線スペース付きNO接点 / NC接点
11相反する1 NO 接点 / 1 NC 接点

(5)
なしケーブル
ST雄コネクター
Tストレインリリーフ付き導体

(6)
なし標準型コネクターバージョン
2代替コネクターバージョン

(7)
NNPNタイプ
PPNPタイプ

(8)
K最大ヒューズ定格
1点滅

(9)
2033ステンレススチール製ハウジング
この型式記号に従って組み合わせられる全ての型式が、提供可能あるいは技術的に実現可能ということではありません。

内蔵式保護回路

保護等級(オペレーティングリソース)

ハウジング 材質

ナットの材質

ケーブルワイヤーの数

IFL 2-12-01STN

品番 101101329

パルスエコー式近接スイッチ

製品へ

IFL 2-12-01STP

品番 101100696

パルスエコー式近接スイッチ

製品へ

IFL 2-12-10P

品番 101097496

パルスエコー式近接スイッチ

製品へ

IFL 2-12-10STN

品番 101101328

パルスエコー式近接スイッチ

製品へ

IFL 2-12-10STP

品番 101099562

パルスエコー式近接スイッチ

製品へ

IFL 2-12L-01STN

品番 101117696

パルスエコー式近接スイッチ

製品へ

IFL 2-12L-01STP

品番 101113716

パルスエコー式近接スイッチ

製品へ

IFL 2-12L-10STN

品番 101114553

パルスエコー式近接スイッチ

製品へ

IFL 2-12M-01P

品番 101097202

パルスエコー式近接スイッチ

製品へ

IFL 2-12M-01STP

品番 101096909

パルスエコー式近接スイッチ

製品へ

IFL 2-12M-10P

品番 101083090

パルスエコー式近接スイッチ

製品へ

IFL 2-12M-10STN

品番 101084533

パルスエコー式近接スイッチ

製品へ