KG411-C
品番:
101008567
- plastic assembly housing
- suitable for the installation of command devices
- anthracite gray RAL 7035, light gray
注文データ
Product type description |
KG411-C |
部品番号(注文番号) |
101008567 |
EAN(欧州部品番号) |
4030661471037 |
eCl@ss番号、バージョン12.0 |
27-37-12-05 |
eCl@ss番号、バージョン11.0 |
27-37-12-05 |
eCl@ss番号、バージョン9.0 |
27-37-12-05 |
ETIM番号、バージョン7.0 |
EC000200 |
ETIM番号、バージョン6.0 |
EC000200 |
Note (Ordering data) |
Note: Cable glands are not included in the delivery of the enclosure |
一般データ
バージョン |
組立ハウジング |
ハウジング 材質 |
ABS |
ハウジングの上部の色 |
灰 |
ハウジングの下部の色 |
灰 |
総重量 |
140 g |
一般データ - 仕様
コマンド位置の数 |
1 |
機械的データ
ケーブルグランドの位置 |
底部 |
機械的データ - 電気機械式
ケーブル引込口 |
1 x M20 |
機械的データ - 寸法
幅 |
82 mm |
高さ |
85 mm |
深さ |
80 mm |
長さ×幅×高さ |
ケーブルグランドのスルーホールの直径:22.3 cm + 0.4 cm |
ドリル穴の中央間隔 |
40 mm |
環境条件
保護等級 |
IP65 |
使用周囲温度 |
-25 ... +65 °C |
Product picture (catalogue individual photo)
Dimensional drawing basic component
EU Conformity Declaration
EU Declaration of Conformity | ![]() |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives. |
Name of the component: | NBG..., NBGLC..., EBG....O, MBG(H)..., MBG(H)AC..., MBK..., MBKAC..., KG... |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Empty enclosure / Individually equipped enclosure |
Relevant Directives: | Machinery Directive 1) | 2006/42/EC |
Low Voltage Directive 2) | 2014/35/EU | |
EMC-Directive 3) | 2014/30/EU | |
RoHS-Directive | 2011/65/EU |
Affixing of the CE conformity mark: | 1) for safety components, whose type plate is labelled "Safety component" 2) for switchgear without safety function 3) with mounted light elements and / or voltage sensors |
Applied standards: | DIN EN 60947-5-1:2010 DIN EN 60947-5-5:2015*) DIN EN ISO 13850:2016*) *) with mounted emergency stop devices |
Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Place and date of issue: | Wuppertal, January 28, 2019 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル
データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。
Generated on 2025/07/10 11:57