schmersal_s_icon.png

取付プレート AZ/AZM200

品番: 101188600

Downloads

eプラン データ
SISTEMA データ
  • Mounting plate for easy and quick assembly
  • Metal, powder-coated

注文データ

Product type description

取付プレート AZ/AZM200

部品番号(注文番号)

101188600

EAN(欧州部品番号)

4030661517322

eCl@ss番号、バージョン12.0

27-27-26-92

eCl@ss番号、バージョン11.0

27-27-26-92

eCl@ss番号、バージョン9.0

27-27-26-92

ETIM番号、バージョン7.0

EC002594

ETIM番号、バージョン6.0

EC002594

一般データ

ハウジング材質コーティング材

パウダーコーティング

材質

金属フィルム

製品の色

Black

総重量

458 g

機械的データ - 寸法

300 mm

高さ

40 mm

深さ

5 mm

納入品目

納入時同梱

1x 取付プレート

アクセサリー

推奨(製品の組み合わせ)

AZM 200 / AZM 201


シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル

データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。

Generated on 2025/06/02 9:41