schmersal_s_icon.png

PS216

PS216 plunger S200

PS216 plunger S200


  • 折りたたみ式ラッチカバー付き熱可塑性樹脂ハウジング
  • 制御素子を45°毎に簡単に素早く調整出来ます。
  • EN 50047による設計
  • LED仕様可

カテゴリーへ
PS216 plunger S211

PS216 plunger S211


  • ステンレス製プランジャー Ø 10.3 mm
  • 折りたたみ式ラッチカバー付き熱可塑性樹脂ハウジング
  • 制御素子を45°毎に簡単に素早く調整出来ます。
  • EN 50047による設計
  • LED仕様可

カテゴリーへ
PS216 plunger S221

PS216 plunger S221


  • 折りたたみ式ラッチカバー付き熱可塑性樹脂ハウジング
  • 制御素子を45°毎に簡単に素早く調整出来ます。
  • EN 50047による設計
  • LED仕様可

カテゴリーへ
PS216 roller plunger R200

PS216 roller plunger R200


  • 折りたたみ式ラッチカバー付き熱可塑性樹脂ハウジング
  • 制御素子を45°毎に簡単に素早く調整出来ます。
  • EN 50047による設計
  • 樹脂製ローラー Ø 9,5 mm
  • LED仕様可

カテゴリーへ
PS216 roller plunger R201

PS216 roller plunger R201


  • 折りたたみ式ラッチカバー付き熱可塑性樹脂ハウジング
  • 制御素子を45°毎に簡単に素早く調整出来ます。
  • EN 50047による設計
  • LED仕様可
  • ステンレスロール付

カテゴリーへ
PS216 roller plunger R210

PS216 roller plunger R210


  • 折りたたみ式ラッチカバー付き熱可塑性樹脂ハウジング
  • 制御素子を45°毎に簡単に素早く調整出来ます。
  • EN 50047による設計
  • LED仕様可

カテゴリーへ
PS216 roller plunger R220

PS216 roller plunger R220


  • 樹脂製ローラー Ø 9,5 mm
  • 折りたたみ式ラッチカバー付き熱可塑性樹脂ハウジング
  • 制御素子を45°毎に簡単に素早く調整出来ます。
  • EN 50047による設計
  • LED仕様可

カテゴリーへ
PS216 angle roller lever K200

PS216 angle roller lever K200


  • 折りたたみ式ラッチカバー付き熱可塑性樹脂ハウジング
  • 制御素子を45°毎に簡単に素早く調整出来ます。
  • EN 50047による設計
  • LED仕様可

カテゴリーへ
PS216 angle roller lever K210

PS216 angle roller lever K210


  • 折りたたみ式ラッチカバー付き熱可塑性樹脂ハウジング
  • 制御素子を45°毎に簡単に素早く調整出来ます。
  • EN 50047による設計
  • LED仕様可

カテゴリーへ
PS216 angle roller lever K220

PS216 angle roller lever K220


  • 折りたたみ式ラッチカバー付き熱可塑性樹脂ハウジング
  • 制御素子を45°毎に簡単に素早く調整出来ます。
  • EN 50047による設計
  • LED仕様可

カテゴリーへ
PS216 roller lever H200

PS216 roller lever H200


  • 折りたたみ式ラッチカバー付き熱可塑性樹脂ハウジング
  • 制御素子を45°毎に簡単に素早く調整出来ます。
  • EN 50047による設計
  • LED仕様可

カテゴリーへ
PS216 roller lever H202

PS216 roller lever H202


  • with brass roller
  • thermoplastic enclosure with foldable latching cover
  • Simple and quick to adjust the control elements by 45°.
  • Design to EN 50047
  • LED version available

カテゴリーへ
PS216 roller lever H230

PS216 roller lever H230


  • 折りたたみ式ラッチカバー付き熱可塑性樹脂ハウジング
  • 制御素子を45°毎に簡単に素早く調整出来ます。
  • EN 50047による設計
  • LED仕様可
  • レバーの長さ 28 mm

カテゴリーへ
PS216 roller lever H236

PS216 roller lever H236


  • 折りたたみ式ラッチカバー付き熱可塑性樹脂ハウジング
  • 制御素子を45°毎に簡単に素早く調整出来ます。
  • EN 50047による設計
  • LED仕様可
  • レバーの長さ 28 mm

カテゴリーへ
PS216 roller lever N200

PS216 roller lever N200


  • アクチュエータは15°調整可
  • 制御素子を45°毎に簡単に素早く調整出来ます。
  • 折りたたみ式ラッチカバー付き熱可塑性樹脂ハウジング
  • EN 50047による設計
  • 2 mm毎の長さ調整
  • LED仕様可

カテゴリーへ
PS216 roller lever N206

PS216 roller lever N206


  • レバー長さ 24~66 mm
  • アクチュエータは15°調整可
  • 制御素子を45°毎に簡単に素早く調整出来ます。
  • 折りたたみ式ラッチカバー付き熱可塑性樹脂ハウジング
  • EN 50047による設計
  • 2 mm毎の長さ調整
  • LED仕様可

カテゴリーへ
PS216 roller lever N210

PS216 roller lever N210


  • レバー長さ 24~66 mm
  • アクチュエータは15°調整可
  • 制御素子を45°毎に簡単に素早く調整出来ます。
  • 折りたたみ式ラッチカバー付き熱可塑性樹脂ハウジング
  • EN 50047による設計
  • 2 mm毎の長さ調整
  • LED仕様可

カテゴリーへ
PS216 rod lever J200

PS216 rod lever J200


  • 位置検出にのみ使用可能
  • アクチュエータは15°調整可
  • 制御素子を45°毎に簡単に素早く調整出来ます。
  • 折りたたみ式ラッチカバー付き熱可塑性樹脂ハウジング
  • EN 50047による設計
  • LED仕様可

カテゴリーへ
PS216 angle roller lever K230

PS216 angle roller lever K230


  • 折りたたみ式ラッチカバー付き熱可塑性樹脂ハウジング
  • 制御素子を45°毎に簡単に素早く調整出来ます。
  • EN 50047による設計
  • 薄型ケースにのみ適切なスイッチに平行する下部からの動作
  • LED仕様可

カテゴリーへ
PS216 angle roller lever K240

PS216 angle roller lever K240


  • 折りたたみ式ラッチカバー付き熱可塑性樹脂ハウジング
  • 制御素子を45°毎に簡単に素早く調整出来ます。
  • EN 50047による設計
  • LED仕様可

カテゴリーへ
PS216 angle roller lever K250

PS216 angle roller lever K250


  • 折りたたみ式ラッチカバー付き熱可塑性樹脂ハウジング
  • 制御素子を45°毎に簡単に素早く調整出来ます。
  • EN 50047による設計
  • 薄型ケースにのみ適切なスイッチに平行する下部からの動作
  • LED仕様可

カテゴリーへ