AZM190-11/01RK-230VAC
製品タイプの説明: AZM190-(1)RK(2)(3)-(4)-(5) |
(1) | |
02/01 | ソレノイド: 2 NC 接点, アクチュエーター: 1 NC 接点 |
02/02 | ソレノイド: 2NC 接点; アクチュエーター: 2 NC 接点 |
02/10 | ソレノイド: 2 NC 接点; アクチュエーター: 1NO 接点 |
02/11 | ソレノイド: 2 NC 接点, アクチュエーター: 1 NC 接点/1 NO 接点 |
11/01 | ソレノイド: 1 NC 接点/1 NO 接点, アクチュエーター: 1 NC 接点 |
11/02 | ソレノイド: 1 NC 接点/1 NO 接点, アクチュエーター: 2 NC 接点 |
11/10 | ソレノイド: 1 NC 接点/1 NO 接点; アクチュエーター:1 NO 接点 |
11/11 | ソレノイド: 1 NC 接点/1 NO 接点; アクチュエーター: 1 NC 接点/1 NO 接点 |
(2) | |
なし | スプリングロック |
A | マグネットロック |
(3) | |
なし | カバー側に手動解除付き |
E0 | 手動解除なし |
E1 | 横(右)に手動解除付き |
N | 緊急解除 |
T | 緊急脱出 |
(4) | |
なし | 開閉状態表示LEDなし |
G | LED開閉状態表示あり(24 V AC / DCのみ。-E1および-Tと組み合わせることはできません) |
(5) | |
24VAC | Us: 24 VAC |
24 VDC | Us: 24 VDC |
48VAC | Us: 48 VAC |
110VAC | Us: 110 VAC |
230VAC | Us: 230 VAC |
- マニュアル・リリース
- 熱可塑性樹脂性ケース
- 長寿命
- 空閉じ防止機能
- 89 mm x 178 mm x 41 mm
- アクチュエータ・ヘッドは4×90で回転可
- 2 ケーブル引込口 M 20 x 1.5
- 接続部分
- 特にヒンジ扉、アルミ・プロファイル、柵に適した薄型デザイン
- 埃の侵入を保護するための密封構造
- カットクランプ方式の端末
注文データ
交換品番号 |
101155689 |
Product type description |
AZM190-11/01RK-230VAC |
部品番号(注文番号) |
131029963 |
EAN(欧州部品番号) |
8905236105784 |
eCl@ss番号、バージョン12.0 |
27-27-26-03 |
eCl@ss番号、バージョン11.0 |
27-27-26-03 |
eCl@ss番号、バージョン9.0 |
27-27-26-03 |
ETIM番号、バージョン7.0 |
EC002593 |
ETIM番号、バージョン6.0 |
EC002593 |
認証
|
cULus CCC |
一般データ
規格 |
BG-GS-ET-19 EN ISO 13849-1 EN ISO 14119 EN IEC 60947-5-1 |
Coding level according to EN ISO 14119 |
Low |
アクティブ原理 |
電気機械式 |
ハウジング 材質 |
グラスファイバー強化熱可塑性樹脂 |
総重量 |
500 g |
一般データ - 仕様
スプリングロック |
Yes |
手動解除 |
Yes |
動作方向の数 |
4 |
補助接点数 |
1 |
安全接点数 |
2 |
ケーブルグラントの数 |
2 |
安全性評価
規格 |
EN ISO 13849-1 |
Performance Level, up to |
c |
カテゴリー |
1 |
B10D 常閉接点 (NC) |
2,000,000 操作 |
注記 |
電気的寿命要問合せ |
B10D 常開接点 (NO) |
1,000,000 操作 |
注記 |
@10%Ieおよび抵抗負荷 |
Mission time |
20 年 |
安全性評価 - 障害の除外
Please note: |
Can be used when fault exclusion for dangerous damage to the 1-channel mechanism is permissible and sufficient protection against manipulation is guaranteed. |
Performance Level, up to |
d |
カテゴリー |
3 |
注記 |
適切なロジックユニットで、2チャンネル使用する場合 |
Mission time |
20 年 |
安全性評価 - ガードロック
Performance Level, up to |
e |
注意 (性能レベル) |
ガードロック機構の安全基準に関する情報は「運用マニュアル」または「取付けと操作」のマニュアルの中に記載されています。 |
機械的データ
機械的寿命、最小 |
1,000,000 操作 |
EN ISO 14119 に準拠したクロック時引抜強度 |
1,950 N |
ロック時引抜強度, 最大 |
2,550 N |
ラッチ力 |
20 N |
強制開離力、最小 |
20 N |
作動速度, 最大 |
0.3 m/s |
取り付け |
ネジ |
Type of the fixing screws |
2x M5 |
機械的データ - 電気機械式
ケーブル引込口 |
2 x M20 x 1,5 |
端子 コネクター |
ネジ端子 |
ケーブル断面積、最小 |
0.5 mm² |
ケーブル断面積, 最大 |
1.5 mm² |
Note |
All indications including the conductor ferrules. |
機械的データ - 寸法
センサー長 |
41 mm |
センサーの幅 |
52 mm |
センサーの高さ |
178 mm |
環境条件
保護等級 |
IP65 IP67 |
使用周囲温度 |
-25 ... +55 °C |
Note (Relative humidity) |
non-condensing non-icing |
Protection class |
II |
環境条件 - 絶縁値
定格絶縁電圧 |
250 VAC |
定格インパルス耐電圧 |
4 kV |
電気的データ
熱試験電流 |
4 A |
定格制御電圧 |
230 VAC |
要求定格短絡電流 |
1,000 A |
消費電力、最大 |
8.5 W |
スイッチ素子 |
NO 接点、NC 接点 |
スイッチ原理 |
slow action, positive break NC contact |
開閉頻度 |
1,200 /h |
接点材質、電気的 |
銀 |
電気的データ - ソレノイド制御
マグネット起動時間 |
100 % |
テストパルス幅、最大 |
5 ms |
テストパルス間隔、最小 |
50 ms |
Electrical data - Safety contacts
Voltage, Utilisation category AC-15 |
230 VAC |
Current, Utilisation category AC-15 |
4 A |
Voltage, Utilisation category DC-13 |
24 VDC |
Current, Utilisation category DC-13 |
4 A |
Electrical data - Auxiliary contacts
Voltage, Utilisation category AC-15 |
230 VAC |
Current, Utilisation category AC-15 |
4 A |
Voltage, Utilisation category DC-13 |
24 VDC |
Current, Utilisation category DC-13 |
4 A |
その他のデータ
注意 (アプリケーション) |
スライド式ガード 取り外し可能なガード ヒンジ式ガード |
納入品目
納入時同梱 |
Actuator must be ordered separately. |
Note
Note (Manual release) |
front For maintenance, installation, etc. For manual release using triangular key M3 (included in delivery) |
言語フィルター
データシート
Operating instructions (supplementary sheet/quick guide)
Operating instructions and Declaration of conformity
UL Certificate
CCC certification
SISTEMA-VDMA library
Adobe Readerの最新版をダウンロードしてください
Product picture (catalogue individual photo)
Dimensional drawing basic component
Switch travel diagram
UK Declaration of Conformity | ![]() |
Company: | Schmersal India Private Limited G-7/1, MIDC, Ranjangaon Tal. Shirur, Dist. Pune - 412 220 Maharashtra India Internet: www.schmersal.in |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | AZM190 |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions (solenoid interlock) |
Relevant legislation: | Supply of Machinery (Safety) Regulations | 2008 |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN 60947-5-1:2017 + AC:2020 EN ISO 14119:2013 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Pune, November 16, 2022 |
![]() |
Authorised signature Sagar Jeevan Bhosale Managing Director |
EU Declaration of Conformity | ![]() |
Original | Schmersal India Private Limited G-7/1, MIDC, Ranjangaon Tal. Shirur, Dist. Pune – 412 220 Maharashtra India Internet: www.schmersal.in |
Declaration: | We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives. |
Name of the component: | AZM190 |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions (solenoid interlock) |
Relevant Directives: | Machinery Directive | 2006/42/EC |
RoHS-Directive | 2011/65/EU |
Applied standards: | EN 60947-5-1:2017 + AC:2020 EN ISO 14119:2013 |
Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Place and date of issue: | Pune, November 14, 2022 |
Authorised signature Sagar Jeevan Bhosale Managing Director |
![]() |
シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル
データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。
Generated on 2025/05/13 16:33