schmersal_s_icon.png

T2S 452-20Y

品番: 101058575

Downloads

寸法 CADデータ
eプラン データ
CADENAS CADデータ
SISTEMA データ
  • 2 ケーブル引込口 M 20 x 1.5

注文データ

Note (Delivery capacity)

Not available!

Product type description

T2S 452-20Y

部品番号(注文番号)

101058575

EAN(欧州部品番号)

4030661032917

eCl@ss番号、バージョン12.0

27-27-06-01

eCl@ss番号、バージョン11.0

27-27-06-01

eCl@ss番号、バージョン9.0

27-27-06-01

ETIM番号、バージョン7.0

EC000030

ETIM番号、バージョン6.0

EC000030

認証

証明書

INMETRO

CCC

一般データ

総重量

1,755 g

一般データ - 仕様

NO接点の数

2

機械的データ

機械的寿命、最小

10,000,000 操作

Contact opening

2 x 6 mm

機械的データ - 電気機械式

端子 コネクター

ネジ端子 M20 x 1.5

ケーブル断面積、最小

1.5 mm²

ケーブル断面積, 最大

2.5 mm²

Note

All indications including the conductor ferrules.

ケーブル径

13 AWG

環境条件 - 絶縁値

定格絶縁電圧

400 V

定格インパルス耐電圧

6 kV

電気的データ

使用カテゴリー AC-15

400 VAC

使用カテゴリー AC-15

4 A

スイッチ素子

NO接点

Note (Switching element)

with double break

スイッチ原理

スローアクション

言語フィルター

Adobe Readerの最新版をダウンロードしてください


シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル

データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。

Generated on 2025/07/10 9:57