TFA-020
品番:
101172607
- 事前位置決め
- アクチュエータはセンターリングデバイスから独立しています。
- アクチュエータを軽く挿入・引出
注文データ
Product type description |
TFA-020 |
部品番号(注文番号) |
101172607 |
EAN(欧州部品番号) |
4030661301280 |
eCl@ss番号、バージョン12.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss番号、バージョン11.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss番号、バージョン9.0 |
27-27-26-92 |
ETIM番号、バージョン7.0 |
EC002594 |
ETIM番号、バージョン6.0 |
EC002594 |
一般データ
総重量 |
210 g |
一般データ - 仕様
外側取り付け |
Yes |
機械的データ - 寸法
幅 |
113 mm |
高さ |
40 mm |
深さ |
25 mm |
Note
Note (General) |
Only for AZ 16-STS30 and AZM 161-STS30 |
Product picture (catalogue individual photo)
Dimensional drawing basic component
Dimensional drawing basic component
Assembly example
ID: ktue-m02
シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル
データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。
Generated on 2025/07/10 17:07