CST 180-2 KPL.
Artikelnummer:
101179574
CST 180-2 KPL.
Artikelnummer:
101179574
- De bediensleutels kunnen de veiligheidssensor zijdelings en langs voor
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het product |
CST 180-2 KPL. |
Artikelnummer (bestelnummer) |
101179574 |
EAN (Europees Artikel Nummer) |
4030661314952 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-24-04 |
eCl@ss nummer, versie 9.0 |
27-27-24-04 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
Bijkomende informatie, (bestelvoorbeeld) |
Opmerking: Sensor en bediensleutel moeten apart besteld worden. |
Algemene gegevens
Materiaal van de behuizing |
Kunststof |
Brutogewicht |
16 g |
Mechanische gegevens - Afmetingen
Diameter van de bedieningsmagneet |
M18 |
Breedte van de bedieningsmagneet |
25 mm |
Leveringsomvang
Leveringsomvang |
1x Bediensleutel CST 180-2 |
Omvang van de levering van het montagemateriaal |
2x moeren M18 |
Foto van het product (individuele catalogusfoto)
Maatschets basistoestel
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 21/09/2024 00:56