256 Stoter S
- Bevestigingsmaten volgens EN 50047
- Kunststofbehuizing
- Dubbel geïsoleerd
- 58 mm x 50,5 mm x 31 mm
- In hoge mate olie- en benzinebestendig
- Grote keuze in bedieningselementen
- Bedieningselementen 4 x 90° omzetbaar
Typebenaming van het product: (1)(2) 2(3)5-(4)Z(5)-(6)-(7)-(8)-(9) |
(1) | |
Z | Sprongschakeling |
T | Tastschakeling (niet voor AF/S) |
(2) | |
S | Stoter S |
R | Rolstoter R |
4S | Stoter 4S |
4R | Rolstoter 4R |
1R | Rolhefboom 1R |
K | Rolhefboom K |
3K | Haakse rolhefboom 3K |
4K | Haakse rolhefboom 4K |
K4 | Haakse rolhefboom K4 |
1H | Roldraaihefboom 1H |
7H | Roldraaihefboom 7H |
10H | Staafhefboom 10H |
12H | Roldraaihefboom 12H |
14H | Roldraaihefboom 14H |
AF | Veerstaafhefboom AF |
RMS | Messing rol |
(3) | |
3 | smalle vorm |
55 | brede vorm |
(4) | |
02 | 2 verbreekcontacten (NC) |
11 | 1 maakcontact (NO) / 1 verbreekcontact (NC) |
20 | 2 maakcontacten (NO), (schakelaars met 2 NO contacten zijn niet geschikt voor veiligheidsfuncties) |
(5) | |
H | Tastschakeling met contactstaffeling |
UE | Tastschakeling met overlapping |
Z | extra afdichting tussen bevestiging en behuizing |
(6) | |
M16 | Wartelinvoer M16 |
zonder | Wartelinvoer M20 |
ID | Snijklemmen |
NPT | kabelwartel NPT 1/2" |
ST | M12 stekker met A-codering (Opgelet! De modellen met stekkeraansluiting mogen in overeenstemming met EN 60204-1 alleen in PELV stroomkringen gebruikt worden.) |
ST-2310 | M12 stekker met B-codering (Opgelet! De modellen met stekkeraansluiting mogen in overeenstemming met EN 60204-1 alleen in PELV stroomkringen gebruikt worden.) |
(7) | |
2574 | Behuizing met L-vormige bevestigingsgaten (verschuifbaar in horizontale of verticale richting) |
(8) | |
2138 | Roldraaihefboom 7H voor positieschakelaars met veiligheidsfunctie |
(9) | |
1637 | vergulde contacten |
Niet alle artikelen volgens dit type-nummer zijn leverbaar en/of technisch bruikbaar.