schmersal_s_icon.png

2N VOICE ALARM STATION AUDIO UNIT

Artikelnummer: 103013070

Downloads

TraceParts CAD-gegevens
ePLAN Gegevens
CADENAS CAD-gegevens
SISTEMA Gegevens
  • Basic alarm station audio unit for connection to Lift1 or Lift8

Bestelvoorbeeld

Typebenaming van het product

2N VOICE ALARM STATION AUDIO UNIT

Artikelnummer (bestelnummer)

103013070

EAN (Europees Artikel Nummer)

4030661488349

Algemene gegevens

Brutogewicht

320 g

Mechanische gegevens - Afmetingen

Breedte

87 mm

Hoogte

225 mm

Diepte

87 mm


Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 11/08/2025 15:16