schmersal_s_icon.png

2N VOICE ALARM STATION AUDIO UNIT

Tuotenumero: 103013070

Downloads

TraceParts CAD tiedosto
ePlan Tiedot
CADENAS CAD tiedosto
SISTEMA Tiedot
  • Basic alarm station audio unit for connection to Lift1 or Lift8

Tilaustiedot

Tuotekuvaus

2N VOICE ALARM STATION AUDIO UNIT

Tuotenumero (tilausnumero)

103013070

EAN (European Article Number)

4030661488349

Yleiset ominaisuudet

Bruttopaino

320 g

Mekaaniset tiedot - Mitat

leveys

87 mm

Korkeus

225 mm

Syvyys

87 mm


Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa

Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.

Luotu: 20.3.2025 0.58