schmersal_s_icon.png

2N VOICE ALARM STATION AUDIO UNIT

Varenummer: 103013070

Downloads

TraceParts CAD Data
ePlan Data
CADENAS CAD Data
SISTEMA Data
  • Basic alarm station audio unit for connection to Lift1 or Lift8

Bestillingsinformasjon

Produkt-typebetegnelse

2N VOICE ALARM STATION AUDIO UNIT

Artikkelnummer (bestillingsnummer)

103013070

EAN (European Article Number)

4030661488349

Gobale egenskaper

Bruttovekt

320 g

Mekaniske data - mål

Bredde

87 mm

Høyde

225 mm

Dybde

87 mm


Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.

Generert til 10.08.2025, 17:10