schmersal_s_icon.png

2N VOICE ALARM STATION AUDIO UNIT

Artikelnummer: 103013070

Downloads

TracePart CAD Data
ePLAN Data
CADENAS CAD Data
SISTEMA Data
  • Basic alarm station audio unit for connection to Lift1 or Lift8

Beställningsinformation

Produktbeteckning

2N VOICE ALARM STATION AUDIO UNIT

Artikelnummer (beställningsnummer)

103013070

EAN (European Article Number)

4030661488349

Globala egenskaper

Bruttovikt

320 g

Mekaniska data - mått

Bredd

87 mm

Höjd

225 mm

Djup

87 mm


Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.

Genererat den 2025-07-15 23:55