schmersal_s_icon.png

2N VOICE ALARM STATION L1 COMPACT

Artikelnummer: 103013038

Downloads

TraceParts CAD-gegevens
ePLAN Gegevens
CADENAS CAD-gegevens
SISTEMA Gegevens
  • Verbindingsstuk voor het verbinden van het basisspraakstation

Bestelvoorbeeld

Typebenaming van het product

2N VOICE ALARM STATION L1 COMPACT

Artikelnummer (bestelnummer)

103013038

EAN (Europees Artikel Nummer)

4030661487984

Mechanische gegevens - Afmetingen

Breedte

81 mm

Hoogte

81 mm

Diepte

30 mm

Omgevingsvoorwaarden

Omgevingstemperatuur

-20 ... +70 °C

Taalfilter

Bedieningshandleiding en conformiteitsverklaring

EG-conformiteitsverklaring

Download de nieuwste versie van Adobe Reader


Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 25/09/2025 18:38