schmersal_s_icon.png

2N VOICE ALARM STATION L1 COMPACT

Tuotenumero: 103013038

Downloads

TraceParts CAD tiedosto
ePlan Tiedot
CADENAS CAD tiedosto
SISTEMA Tiedot
  • Connector for connecting the basic intercom unit

Tilaustiedot

Tuotekuvaus

2N VOICE ALARM STATION L1 COMPACT

Tuotenumero (tilausnumero)

103013038

EAN (European Article Number)

4030661487984

Mekaaniset tiedot - Mitat

leveys

81 mm

Korkeus

81 mm

Syvyys

30 mm

Ympäristöolosuhteet

Ambient temperature

-20 ... +70 °C

Kielisuodatin

Käyttöohjeet ja vaatimuksenmukaisuusvakuutus

EU-vaatimuksenmukaisuusvakuutus

Lattaa Adobe Readerin viimeisin versio


Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa

Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.

Luotu: 27.6.2025 19.29