schmersal_s_icon.png

2N VOICE ALARM STATION L1 COMPACT

Varenummer: 103013038

Downloads

TraceParts CAD Data
ePlan Data
CADENAS CAD Data
SISTEMA Data
  • Connector for connecting the basic intercom unit

Bestillingsinformasjon

Produkt-typebetegnelse

2N VOICE ALARM STATION L1 COMPACT

Artikkelnummer (bestillingsnummer)

103013038

EAN (European Article Number)

4030661487984

Mekaniske data - mål

Bredde

81 mm

Høyde

81 mm

Dybde

30 mm

Omgivelsesbetingelser

Arbeidstempratur

-20 ... +70 °C

Språk filter

Bruksanvisning og konformitetserklæring

Last ned den nyeste versjonen av Adobe Reader


Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.

Generert til 27.09.2025, 20:02