schmersal_s_icon.png

2N VOICE ALARM STATION L1 COMPACT

Artikelnummer: 103013038

Downloads

TraceParts CAD Data
ePLAN Data
CADENAS CAD Data
SISTEMA Data
  • Stik til tilslutning af basisintercom-enheden

Bestillings data

Produkttypebetegnelse

2N VOICE ALARM STATION L1 COMPACT

Artikenummer (Bestillingsnummer)

103013038

EAN (European Article Number)

4030661487984

Mekaniske data - afmåling

Bredde

81 mm

Højde

81 mm

Dybde

30 mm

Omgivende forhold

Ambient temperature

-20 ... +70 °C

Sprog filter

Driftsvejledning og Erklæring om konformitet

EF overensstemmelseserklæring

Hent sidste version af Adobe Reader


Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre

De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.

Udarbejdet d. 03.10.2025 15.21