A-K3P-M8-R-G-2,5M-GY-1-X-X-4
Artikelnummer:
103011095
A-K3P-M8-R-G-2,5M-GY-1-X-X-4
Artikelnummer:
103011095
Downloads
TraceParts
CAD-gegevens
ePLAN
Gegevens
CADENAS
CAD-gegevens
SISTEMA
Gegevens
Typebenaming van het product: (1)-(2)-(3)-(4)-(5)-(6)-(7)-(8)-(9)-(10)-(11)-(12)-(13)-(14) |
(1) | |
A | Aansluitkabel |
AHT | Aansluitkabel hoge temperatuur |
AIE | Aansluitkabel Industrieel Ethernet |
V | Koppellijn |
VIE | Verbindingslijn Industrieel Ethernet |
S | Stekker zonder kabel |
(2)a | |
K | Koppeling |
KK | Koppeling - Koppeling |
S | Stekker |
SS | Stekker - Stekker |
SK | Stekker - Koppeling |
(2)b | |
3P | 3-polig |
4P | 4-polig |
5P | 5-polig |
6P | 6-polig |
7P | 7-polig |
8P | 8-polig |
9P | 9-polig |
10P | 10-polig |
11P | 11-polig |
12P | 12-polig |
23P | 23-polig |
2P+PE | 2-polig + PE |
3P+PE | 3-polig + PE |
(3) | |
M8 | M8 / rond 8 mm |
M12 | M12 |
M18 | M18 |
M23 | M23 |
DIN43650 | DIN 43650 |
(4) | |
R | Vergrendeling met houdfunctie |
S | Vergrendeling met schroef |
(5) | |
G | recht |
W | haaks |
(6) | |
X | zonder |
0.3M | 0,3 m |
0,5M | 0,5 m |
1M | 1 m |
1,5M | 1,5 m |
2M | 2 m |
2.5M | 2,5 m |
3M | 3 m |
5M | 5 m |
10M | 10 m |
15M | 15 m |
20M | 20 m |
(7) | |
X | zonder |
BK | Zwart |
GY | Grijs |
OG | Oranje |
WH | wit |
(8) | |
X | - |
1 | PVC |
2 | PUR |
3 | rubber |
4 | Silicone |
5 | PTFE |
(9) | |
X | Neutraal |
1LP | 1x LED - PNP |
2LP | 2x LED - PNP |
3LP | 3x LED - PNP |
(10) | |
X | zonder |
A | A-codering |
B | B-codering |
(11) | |
1 | zonder |
2 | UL |
3 | CSA |
4 | USA/CAN |
(12) | |
69 | IP69K |
(13) | |
VA | Materiaal schroefdraad / kartelmoer edelstaal (VA) |
(14) | |
075 | 0,75 mm² kabeldoorsnede |
Niet alle artikelen volgens dit type-nummer zijn leverbaar en/of technisch bruikbaar.
- Aansluitkabel
- 3-polig
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het product |
A-K3P-M8-R-G-2,5M-GY-1-X-X-4 |
Artikelnummer (bestelnummer) |
103011095 |
EAN (Europees Artikel Nummer) |
4030661475622 |
eCl@ss nummer, versie 12.0 |
27-06-03-11 |
eCl@ss nummer, versie 11.0 |
27-06-03-11 |
eCl@ss nummer, versie 9.0 |
27-06-03-11 |
ETIM-nummer, versie 7.0 |
EC001855 |
ETIM-nummer, versie 6.0 |
EC001855 |
Certificeringen - Voorschriften
|
cULus |
Algemene gegevens
Voorschriften |
EN IEC 61076-2-104 |
Brutogewicht |
71 g |
Algemene gegevens - Eigenschappen
Aantal polen |
3 |
Aantal kabeladers |
3 |
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
Lengte van de kabel |
2,5 m |
Aderdoorsnede |
0,25 mm2 |
Diameter van de kabel |
4,3 mm |
Buigradius (vast) |
5 x Ø-kabel |
Buigradius (bewegend) |
10 x Ø-kabel |
Materiaal van de kabelmantel |
PVC |
Mechanische gegevens - Aansluitstekker ,zijde A
Aansluitstekker |
Koppeling, M8 |
Bouwvorm |
recht |
Codering van de stekker |
A |
Vergrendeling van de stekker |
Vergrendeling met houdfunctie |
Materiaal van de wartel |
Kunststof, TPU |
Materiaal van de handgreep |
Kunststof, TPU |
Kleur van de handgreep |
Zwart |
Omgevingsvoorwaarden
Afdichtingsgraad |
IP65 IP67 IP69 |
Omgevingstemperatuur (aansluitstekker) |
-30 ... +90 °C |
Omgevingstemperatuur (vast) |
-25 ... +80 °C |
Omgevingstemperatuur (bewegend) |
+0 ... +80 °C |
Elektrische gegevens
Nominale bedrijfsspanning |
60 VAC |
Nominale bedrijfsspanning |
60 VDC |
Nominale bedrijfsstroom |
4.000 mA |
Taalfilter
Datasheet
UL-certificaat
Download de nieuwste versie van Adobe Reader
Foto van het product (individuele catalogusfoto)
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 3/10/2025 10:06