schmersal_s_icon.png

A-K3P-M8-R-G-2,5M-GY-1-X-X-4

Varenummer: 103011095

Downloads

TraceParts CAD Data
ePlan Data
CADENAS CAD Data
SISTEMA Data
Produkt-typebetegnelse:

(1)-(2)-(3)-(4)-(5)-(6)-(7)-(8)-(9)-(10)-(11)-(12)-(13)-(14)


(1)
Aferdigkoplet kabel
AHTInterkonnektor
AIEKonnektor uten kabel

(2)a
KKopling
KKKopling - Kopling
SStik
SSStik - Stik
SKStik - Kopling

(2)b
3P3-polet
4P4-polet
5P5-polet
6P6-polet
7P7-polet
8P8-polet
9P9-polet
10P10-polet
11P11-polet
12P12-polet
23P23-polet
2P+PE2-polet + PE
3P+PE3-polet + PE

(3)
M8M8 / rund 8 mm
M12M12
M18M18
M23M23
DIN43650DIN 43650

(4)
RForriglingssperre
SSlruelås

(5)
Grett
Wvinklet

(6)
Xuten
0.3M0,3 m
0,5M0,5 m
1M1 m
1,5M1,5 m
2M2 m
2.5M2,5 m
3M3 m
5M5 m
10M10 m
15M15 m
20M20 m

(7)
Xuten
BKSvart
GYGrå
OGOransje

(8)
X-
1PVC
2PUR
3gummi
4Silikon
5PTFE

(9)
XNøytral
1LP1x LED - PNP
2LP2x LED - PNP
3LP3x LED - PNP

(10)
Xuten
AB-kodet
BB-kodet

(11)
1uten
2UL
3CSA
4USA/CAN

(12)
69IP69K

(13)
VAMateriale gjenger / rillemutter rustfritt stål (VA)

(14)
0750,75 mm² kabeldimensjon
Ikke alle mulige maskiner med denne typenøkkelen kan leveres og/eller er teknisk omsettelige.
  • ferdigkoplet kabel
  • 3-polet

Bestillingsinformasjon

Produkt-typebetegnelse

A-K3P-M8-R-G-2,5M-GY-1-X-X-4

Artikkelnummer (bestillingsnummer)

103011095

EAN (European Article Number)

4030661475622

eCl@ss-nummer, versjon 12.0

27-06-03-11

eCl@ss-nummer, versjon 11.0

27-06-03-11

eCl@ss-nummer, versjon 9.0

27-06-03-11

ETIM-nummer, versjon 7.0

EC001855

ETIM-nummer, versjon 6.0

EC001855

Tillatelser - Standard

Data

cULus

Gobale egenskaper

Standard

EN IEC 61076-2-104

Bruttovekt

71 g

Gobale egenskaper - Karakteristikker

Antall poler

3

Antall ledere

3

Mechanical data - Connection technique

Lengde for kabel

2,5 m

Ledertverrsnitt

0,25 mm2

Cable diameter

4,3 mm

Bending radius (fixed)

5 x Ø-cable

Bending radius (repeated)

10 x Ø-cable

Materiale for kabelmantel

PVC

Mekaniske data - Stikkontakt side A

Connector typ

Female connector, M8

Design

straight

Connector coding

A

Connector latching

Latching interlocking

Material of the gland

Plastic, TPU

Material of the handle

Plastic, TPU

Colour of the handle

Black

Omgivelsesbetingelser

Tetthetsgrad

IP65

IP67

IP69

Arbeidstempratur (stikkontakt)

-30 ... +90 °C

Omgivelsestemperatur (fast)

-25 ... +80 °C

Arbeidstempratur (flyttet)

+0 ... +80 °C

Elektriske data

Merkespenning

60 VAC

Merkespenning

60 VDC

driftssstrøm

4.000 mA

Språk filter

Last ned den nyeste versjonen av Adobe Reader


Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.

Generert til 27.09.2025, 04:24