A-K3P-M8-R-G-2,5M-GY-1-X-X-4
Artikelnummer:
103011095
A-K3P-M8-R-G-2,5M-GY-1-X-X-4
Artikelnummer:
103011095
Downloads
TraceParts
CAD-Daten
ePLAN
Daten
CADENAS
CAD-Daten
SISTEMA
Daten
Produkt-Typbezeichnung: (1)-(2)-(3)-(4)-(5)-(6)-(7)-(8)-(9)-(10)-(11)-(12)-(13)-(14) |
(1) | |
A | Anschlussleitung |
AHT | Anschlussleitung Hochtemperatur |
V | Verbindungsleitung |
S | Steckverbinder ohne Leitung |
AIE | Anschlussleitung Industrial Ethernet |
VIE | Verbindungsleitung Industrial Ethernet |
VFB | Verbindungsleitung für Feld-Boxen |
(2)a | |
K | Kupplung |
KK | Kupplung - Kupplung |
S | Stecker |
SS | Stecker - Stecker |
SK | Stecker - Kupplung |
(2)b | |
3P | 3-polig |
4P | 4-polig |
5P | 5-polig |
6P | 6-polig |
8P | 8-polig |
8+1P | 8+1 Pole |
12P | 12-polig |
23P | 23-polig |
2P+PE | 2-polig + PE |
3P+PE | 3-polig + PE |
(3) | |
M8 | M8 / rund 8 mm |
M12 | M12 |
M18 | M18 |
M23 | M23 |
M12P | M12 Power |
RJ45 | RJ45 |
DIN43650 | DIN 43650 |
(4) | |
R | Rastverriegelung |
S | Schraubverriegelung |
(5) | |
G | gerade |
W | gewinkelt |
(6) | |
X | ohne |
0.3M | 0,3 m |
0,5M | 0,5 m |
1M | 1 m |
1,5M | 1,5 m |
2M | 2 m |
2.5M | 2,5 m |
3M | 3 m |
3.5M | 3,5 m |
5M | 5 m |
7.5M | 7,5 m |
10M | 10 m |
15M | 15 m |
20M | 20 m |
(7) | |
X | ohne |
BK | Schwarz |
GN | Grün |
GY | Grau |
WH | Weiss |
(8) | |
X | - |
1 | PVC |
2 | PUR |
3 | Gummi |
4 | Silikon |
5 | PTFE |
(9) | |
X | Neutral |
1LP | 1x LED - PNP |
2LP | 2x LED - PNP |
3LP | 3x LED - PNP |
(10) | |
X | ohne |
A | A-Codierung |
B | B-Codierung |
D | D-Codierung |
T | T-Codierung |
(11) | |
1 | ohne |
2 | UL |
3 | CSA |
4 | USA/CAN |
(12) | |
69 | IP69 |
69K | IP69K |
(13) | |
VA | Werkstoff Gewinde / Überwurfmutter Edelstahl |
(14) | |
075 | 0,75 mm² Adern-Sonderquerschnitt |
Nicht alle nach diesem Typenschlüssel möglichen Geräte sind lieferbar und/oder technisch umsetzbar.
- Anschlussleitung
- 3-polig
Bestelldaten
Produkt-Typbezeichnung |
A-K3P-M8-R-G-2,5M-GY-1-X-X-4 |
Artikelnummer (Bestellnummer) |
103011095 |
EAN (European Article Number) |
4030661475622 |
eCl@ss Nummer, Version 12.0 |
27-06-03-11 |
eCl@ss Nummer, Version 11.0 |
27-06-03-11 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-06-03-11 |
ETIM Nummer, Version 7.0 |
EC001855 |
ETIM Nummer, Version 6.0 |
EC001855 |
Zulassungen - Vorschriften
Zertifikate |
cULus |
Allgemeine Daten
Vorschriften |
EN IEC 61076-2-104 |
Bruttogewicht |
71 g |
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Anzahl der Pole |
3 |
Anzahl der Leitungsadern |
3 |
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
Länge der Leitung |
2,5 m |
Aderquerschnitt |
0,25 mm2 |
Durchmesser der Leitung |
4,3 mm |
Biegeradius (fest) |
5 x Ø-Leitung |
Biegeradius (bewegt) |
10 x Ø-Leitung |
Werkstoff des Leitungsmantels |
PVC |
Mechanische Daten - Steckverbinder Seite A
Steckverbindertyp |
Kupplung, M8 |
Bauform |
gerade |
Codierung des Steckers |
A |
Verriegelung des Steckers |
Rastverriegelung |
Werkstoff der Verschraubung |
Kunststoff, TPU |
Werkstoff des Griffkörpers |
Kunststoff, TPU |
Farbe des Griffkörpers |
schwarz |
Umgebungsbedingungen
Schutzart |
IP65 IP67 IP69 |
Umgebungstemperatur (Steckverbinder) |
-30 ... +90 °C |
Umgebungstemperatur (fest) |
-25 ... +80 °C |
Umgebungstemperatur (bewegt) |
+0 ... +80 °C |
Elektrische Daten
Bemessungsbetriebsspannung |
60 VAC |
Bemessungsbetriebsspannung |
60 VDC |
Bemessungsbetriebsstrom |
4.000 mA |
Sprachfilter
Datenblatt
UL-Zertifikat
Download der aktuellen Version von Adobe Reader
Produktbild (Katalogeinzelphoto )
AVS Schmersal Vertriebs GmbH, Wienerbergstraße 9, A-1100 Wien
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 27.09.2025, 08:37