A-K3P-M8-R-G-2,5M-GY-1-X-X-4
Número de artículo:
103011095
A-K3P-M8-R-G-2,5M-GY-1-X-X-4
Número de artículo:
103011095
Descargas
Trace Parts
Datos CAD
ePLAN
Datos
CADENAS
Datos CAD
SISTEMA
Datos
Descripción del tipo de producto: (1)-(2)-(3)-(4)-(5)-(6)-(7)-(8)-(9)-(10)-(11)-(12)-(13)-(14) |
(1) | |
A | Cable de salida |
AHT | Cable de salida Temperatura alta |
AIE | Cable de conexión Industrial Ethernet |
V | Inter-conector |
VIE | Cable de conexión Industrial Ethernet |
S | Conector sin cable |
(2)a | |
K | conector hembra |
KK | conector hembra - conector hembra |
S | conector macho |
SS | Conector macho - conector macho |
SK | Conector macho - conector hembra |
(2)b | |
3P | 3-polos |
4P | 4-polos |
5P | 5-polos |
6P | 6-polos |
7P | 7-polos |
8P | 8-polos |
9P | 9-polos |
10P | 10-polos |
11P | 11-polos |
12P | 12-polos |
23P | 23-polos |
2P+PE | 2-polos + PE |
3P+PE | 3-polos + PE |
(3) | |
M8 | M8 / redondo 8 mm |
M12 | M12 |
M18 | M18 |
M23 | M23 |
DIN43650 | DIN 43650 |
(4) | |
R | Cierre con bloqueo |
S | Bloqueo de rosca |
(5) | |
G | recto |
W | acodado |
(6) | |
X | sin |
0.3M | 0,3 m |
0,5M | 0,5 m |
1M | 1 m |
1,5M | 1,5 m |
2M | 2 m |
2.5M | 2,5 m |
3M | 3 m |
5M | 5 m |
10M | 10 m |
15M | 15 m |
20M | 20 m |
(7) | |
X | sin |
BK | Negro |
GY | Gris |
OG | Naranja |
WH | Blanco |
(8) | |
X | - |
1 | PVC |
2 | PUR |
3 | goma |
4 | Silicona |
5 | PTFE |
(9) | |
X | Neutro |
1LP | 1x LED - PNP |
2LP | 2x LED - PNP |
3LP | 3x LED - PNP |
(10) | |
X | sin |
A | Codificación A |
B | Codificación B |
(11) | |
1 | sin |
2 | UL |
3 | CSA |
4 | USA/CAN |
(12) | |
69 | IP69K |
(13) | |
VA | Material rosca / tuerca moleteada acero inoxidable (VA) |
(14) | |
075 | 0,75 mm² Sección del cable |
No todos los equipos posibles según este código de pedidos están disponibles y/o son realizables técnicamente.
- Cable de salida
- 3 polos
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de producto |
A-K3P-M8-R-G-2,5M-GY-1-X-X-4 |
Número de artículo (Nº artículo) |
103011095 |
EAN (European Article Number) |
4030661475622 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-06-03-11 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-06-03-11 |
Número eCl@ss, versión 9.0 |
27-06-03-11 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001855 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001855 |
Aprobaciones - Normas
|
cULus |
Propiedades Globales
Normas |
EN IEC 61076-2-104 |
Peso bruto |
71 g |
Datos generales - Características
Cantidad de polos |
3 |
Cantidad de conductores de cable |
3 |
Datos mecánicos - Conexionado
Longitud del cable |
2,5 m |
Sección |
0,25 mm2 |
Diámetro del cable |
4,3 mm |
Radio de flexión (fijo) |
5 Ø Cable |
Radio de flexión (movido) |
10 Ø Cable |
Material de la cubierta del cable |
PVC |
Datos mecánicos - Conector lado A
Conector |
Female connector, M8 |
Forma de construcción |
recto |
Codificación del conector |
A |
Enclavamiento del conector |
Cierre con bloqueo |
Material del prensaestopa |
Plástico, TPU |
Material del cuerpo de la manilla |
Plástico, TPU |
Color del cuerpo de la manilla |
Negro |
Condiciones ambientales
Protección |
IP65 IP67 IP69 |
Temperatura ambiente (conector) |
-30 ... +90 °C |
Temperatura ambiente (fija) |
-25 ... +80 °C |
Temperatura ambiente (movido) |
+0 ... +80 °C |
Datos eléctricos
Tensión nominal operativa |
60 VAC |
Tensión nominal operativa |
60 VDC |
Corriente nominal operativa |
4.000 mA |
Filtro de idiomas
Ficha técnica
Certificado UL
Descargar la versión actual de Adobe Reader
Foto de producto (foto individual de catálogo)
ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 28/9/2025 07:50