ACTUATOR AZM 161-B6

Artikelnummer: 101144420

Downloads

ePLAN Gegevens
SISTEMA Gegevens
  • Beweeglijke bedieningssleutel
  • Zeer geschikt voor draaibare beschermvoorzieningen

Bestelvoorbeeld

Typebenaming van het product

ACTUATOR AZM 161-B6

Artikelnummer (bestelnummer)

101144420

EAN (Europees Artikel Nummer)

4030661283210

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-06

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-06

eCl@ss nummer, versie 9.0

27-27-26-06

ETIM number, version 7.0

EC001487

ETIM number, version 6.0

EC001487

Algemene gegevens

Codeerniveau volgens EN ISO 14119

gering

Materiaal van de bedieningssleutel

Edelstaal (V2A)

Brutogewicht

36 g

Mechanische gegevens

Bedieningssleutel

beweeglijk

Opmerking

Opmerking (algemeen)

Kleinst mogelijke bedieningsradius bij draaibare beschermvoorzieningen via de smalle kant van de bedieningssleutel 95 mm, instelbaar „a“ met een zeskantsleutel sleutelmaat 2,5 mm.

Kleinst mogelijke bedieningsradius bij draaibare beschermvoorzieningen via de smalle kant van de bedieningssleutel 95 mm, instelbaar „b“ met een zeskantsleutel sleutelmaat 2,5 mm

Draaipunt van het scharnier en bovenkant van de veiligheidsvergrendeling plus 11 mm moeten één vlak vormen


Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 24/04/2024 15:09