ACTUATOR AZM 170-B25-L-G2

Artikelnummer: 101175227

Downloads

ePLAN Gegevens
SISTEMA Gegevens
  • Deur met aanslag links (Zichtrichting naar de gevarenzone toe gericht)
  • met T-greep
  • Ergonomische bediening
  • Spaart een bijkomende deurgreep uit
  • Geen uitstekende bedieningssleutel
  • Eenvoudig te monteren
  • Diverse deurgrepen verkrijgbaar
  • Installatie van eigen handgrepen mogelijk via standaard vierkantschroef (8 mm)

Bestelvoorbeeld

Typebenaming van het product

ACTUATOR AZM 170-B25-L-G2

Artikelnummer (bestelnummer)

101175227

EAN (Europees Artikel Nummer)

4030661313054

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-06

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-06

eCl@ss nummer, versie 9.0

27-27-26-06

ETIM number, version 7.0

EC001487

ETIM number, version 6.0

EC001487

Algemene gegevens

Brutogewicht

156 g

Mechanische gegevens

Greep

T-greep

Deuraanslag

Links

Opmerking

Opmerking (algemeen)

Deurgreepbediening voor veiligheidsvergrendeling AZM 170-…zrk (met arrêtering)

Houd er aub rekening mee dat u een component met arrêtering (r) nodig heeft


Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 29/03/2024 12:17