AES 1165.3-2316-2 24 VAC
AES 1165.3-2316-2 24 VAC
- Bewaking van magnetische veiligheidssensoren van de serie BNS
- 1 veiligheidscontact, STOP 0
Bestelvoorbeeld
Opmerking (leverbaarheid) |
Niet meer verkrijgbaar! |
Typebenaming van het product |
AES 1165.3-2316-2 24 VAC |
Artikelnummer (bestelnummer) |
101147946 |
EAN (Europees Artikel Nummer) |
4030661145051 |
eCl@ss nummer, versie 12.0 |
27-37-18-19 |
eCl@ss nummer, versie 11.0 |
27-37-18-19 |
eCl@ss nummer, versie 9.0 |
27-37-18-19 |
ETIM-nummer, versie 7.0 |
EC001449 |
ETIM-nummer, versie 6.0 |
EC001449 |
Opmerking |
Discontinued product |
Certificeringen - Voorschriften
|
cULus |
Algemene gegevens
Voorschriften |
BG-GS-ET-14 BG-GS-ET-20 EN IEC 62061 EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-5-3 EN IEC 60947-5-5 EN IEC 60204-1 EN IEC 60947-1 |
Klimaatbelasting |
BG-GS-ET-14 IEC 60947-5-3 |
Materiaal van de behuizing |
Kunststof, glasvezelversterkte thermoplast, geventileerd |
Brutogewicht |
165 g |
Algemene gegevens - Eigenschappen
Draadbreukdetectie |
Ja |
Dwarssluitingsherkenning |
Ja |
Met automatische resetfunctie |
Ja |
Reset na onderbreking van de aansluitspanning |
Ja |
Aardlekdetectie |
Ja |
Geïntegreerde weergave, status |
Ja |
Aantal ingangen voor verbreekcontact (NG) |
2 |
Aantal ingangen voor maakcontacten (NO) |
1 |
Aantal LED's |
1 |
Aantal niet-vertraagde halfgeleideruitgangen met signaalfunctie |
2 |
Aantal veiligheidscontacten |
1 |
Aantal signaaluitgangen |
2 |
Classificatie
Voorschriften |
EN ISO 13849-1 EN IEC 61508 |
Stop-categorie |
0 |
Classificatie - Relaisuitgangen
Performance Level, tot |
d |
Sturingscategorie |
3 |
PFH waarde |
1,00 x 10⁻⁷ /h |
Opmerking |
Geldt voor toepassingen tot max. 50.000 schakelcycli/jaar en met max. 80 % contactlast. |
Safety Integrity Level (SIL), geschikt voor toepassingen in |
2 |
Gebruiksduur |
20 Jaar (Jaren) |
Mechanische gegevens
Mechanische levensduurduur, minimum |
20.000.000 schakelingen |
Bevestiging |
Snelbevestiging voor DIN-rail volgens DIN EN 60715 |
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
Klembenaming |
IEC/EN 60947-1 |
Draaddoorsnede, minimum |
0,25 mm² |
Kabeldoorsnede, maximum |
2,5 mm² |
Aandraaimoment van de klemmen |
0,6 Nm |
Toegelaten kabeltype |
solid single-wire flexible |
Aansluitingen (mechanisch) |
1000075113 |
Mechanische gegevens - Afmetingen
Breedte |
22,5 mm |
Hoogte |
100 mm |
Diepte |
121 mm |
Omgevingsvoorwaarden
Beschermingsgraad van de behuizing |
IP40 |
Beschermingsgraad van de inbouwruimte |
IP54 |
Beschermingsgraad van de klemmen of aansluitingen |
IP20 |
Omgevingstemperatuur |
+0 ... +55 °C |
Opslag- en transporttemperatuur |
-25 ... +70 °C |
Trillingsvastheid |
10...55 Hz, Amplitude 0,35 mm, ± 15 % |
schokbestendig |
30 g / 11 ms |
Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters
Nominale impulsspanningsvastheid Uimp |
4 kV |
Overspanningscategorie |
III |
Vervuilingsgraad |
2 |
Elektrische gegevens
Frequentiebereik |
50 Hz 60 Hz |
Bedrijfsspanning |
24 VAC -15 % / +10 % |
restspanning |
10 % |
Thermische stroom |
6 A |
Nominale bedrijfsspanning |
24 VAC |
Nominale voedingsspanning bij AC 50 Hz, minimum |
20.4 VAC |
Nominale voedingsspanning bij AC 50 Hz, maximum |
26.4 VAC |
Nominale voedingsspanning bij AC 60 Hz, minimum |
20.4 VAC |
Nominale voedingsspanning bij AC 60 Hz, maximum |
26.4 VAC |
Nominale voedingsspanning bij DC, minimum |
20,4 VDC |
Nominale voedingsspanning bij DC, maximum |
28,8 VDC |
Stroomverbruik |
5 W |
Contactweerstand, maximum |
0,1 Ω |
Opmerking (contactweerstand) |
In nieuwe toestand |
Afvalvertraging bij stroomuitval, typisch |
80 ms |
Afvalvertraging bij noodstop, typisch |
20 ms |
Opkomvertraging bij automatische start, typisch |
100 ms |
Opkomvertraging bij RESET, typisch |
20 ms |
Materiaal van de contacten, elektrisch |
Ag-Ni 10 en 0 2 µm verguld |
Elektrische gegevens - Veilige relaisuitgangen
Spanning, gebruikscategorie AC-15 |
230 VAC |
Stroom, gebruikscategorie AC-15 |
6 A |
Spanning, gebruikscategorie DC-13 |
24 VDC |
Stroom, gebruikscategorie DC-13 |
6 A |
Schakelvermogen, minimum |
10 VDC |
Schakelvermogen, minimum |
10 mA |
Schakelvermogen, maximum |
250 VAC |
Schakelvermogen, maximum |
8 A |
Elektrische gegevens - Digitale ingangen
Ingangssignaal, HIGH-signaal "1" |
10 … 30 VDC |
Ingangssignaal, LOW-signaal "0" |
0 … 2 VDC |
Leidingweerstand, maximum |
40 Ω |
Elektrische gegevens - Digitale uitgang
Spanning, gebruikscategorie DC-12 |
24 VDC |
Stroom, gebruikscategorie DC-12 |
0,1 A |
Elektrische gegevens - Relaisuitgangen (hulpcontacten)
Schakelvermogen, maximum |
24 VDC |
Schakelvermogen, maximum |
2 A |
Elektrische gegevens - Elektromagnetische compatibiliteit (EMV)
EMC bestendigheid |
EMC-Richtlijn |
Geïntegreerde systeemdiagnose(ISD)
Opmerking (ISD-fout) |
De volgende fouten worden door de veiligheidsmodules herkend en door ISD weergegeven. |
Fout |
Niet-aantrekken of niet-afvallen van de veiligheidsrelais Niet-openen of niet-sluiten van de deurcontacten Dwars- of kortsluitingen aan de aansluitkabels Onderbreking van de aansluitkabels Fout aan de ingangsschakelingen of aan de relaisaansturingen van de veiligheidsmodule |
Andere gegevens
Opmerking (toepassingen) |
Veiligheidssensor Beschermvoorziening |
Opmerking
Opmerking (algemeen) |
Inductieve verbruikers (externe relais, enz.) zijn via een aangepaste bedrading te ontstoren. |
Schakelvoorbeeld
Opmerking (schakelvoorbeeld) |
Het schakelvoorbeeld is afgebeeld bij gesloten beschermvoorzieningen en in spanningsloze toestand. Bewaking van 2 beschermvoorziening(en) met telkens een magnetische veiligheidssensor van de serie BNS Als één of twee externe relais gebruikt worden voor het schakelen van de last, kan het systeem alleen in categorie 3 volgens EN ISO 13849-1 ingedeeld worden, als het uitsluiten van de fout „Falen van het externe relais“ toegelicht en gedocumenteerd kan worden, bijvoorbeeld bij gebruik van een betrouwbaar oversized extern relais. Een tweede extern relais leidt tot een verhoogde veiligheid door redundante uitschakeling van de lading Een tweede extern relais leidt tot een verhoogde veiligheid door redundante uitschakeling van de lading. De ISD-tabellen (geïntegreerde systeemdiagnose) voor analyse van de foutmeldingen en hun oorzaken worden in bijlage vermeld. Verlenging van de tijdvertraging: Door het omsteken van een brug onder de behuizingdeksel kan de tijdvertraging van 0,1 s op 1 s ingesteld worden. Ter beveiliging van 2 beschermvoorzieningen tot PL d en categorie 3 |
Taalfilter
Datasheet
Bedieningshandleiding en conformiteitsverklaring
UL-certificaat
Informatie
Schakelvoorbeeld (elektrische kabels)
SISTEMA-VDMA-bibliotheek/library
Download de nieuwste versie van Adobe Reader
Foto van het product (individuele catalogusfoto)
Maatschets basistoestel
Schakelvoorbeeld
103008070 SRB-E-204PE
- Steekbare schroefklemmen met codering
- Ingangsuitbreidingsmodule
- 1 oder 2-kanalige aansturing
- Bewaking van 4 sensoren
- 2 Veiligheidsuitgangen
- 4 Signaaluitgangen
103009973 SRB-E-204ST
- Steekbare schroefklemmen met codering
- STOP 0 Functie
- Bewaking van 4 sensoren
- Startknop / Autostart
- 2 Veiligheidsuitgangen
- 4 Signaaluitgangen
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 2/09/2025 20:43