AES 1165.3-2316-2 24 VAC
AES 1165.3-2316-2 24 VAC
- BNS-turvamagneettikytkinten valvonta
- 1 turvakosketin, STOP 0
Tilaustiedot
Note (Delivery capacity) |
Ei saatavana! |
Tuotekuvaus |
AES 1165.3-2316-2 24 VAC |
Tuotenumero (tilausnumero) |
101147946 |
EAN (European Article Number) |
4030661145051 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-18-19 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-18-19 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-37-18-19 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001449 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001449 |
Available until |
31.12.2024 |
Hyväksynnät - Standardit
|
cULus |
Yleiset ominaisuudet
Standardit |
BG-GS-ET-14 BG-GS-ET-20 EN IEC 62061 EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-5-3 EN IEC 60947-5-5 EN IEC 60204-1 EN IEC 60947-1 |
Ilmastorasitus |
BG-GS-ET-14 IEC 60947-5-3 |
Kotelon materiaali |
Muovi, lasikuituvahvistettu kestomuovi, tuuletettu |
Bruttopaino |
165 g |
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
Köysikatkon tunnistus |
Kyllä |
Oikosulun tunnistus |
Kyllä |
Automaattinen reset-toiminto |
Kyllä |
Palautus jännitteensyötön katkaisulla |
Kyllä |
Maasuluntunnistus |
Kyllä |
Integroitu näyttö, tila |
Kyllä |
Avautuvan koskettimen tulojen lukumäärä (NC) |
2 |
Sulkeutuvan koskettimen tulojen lukumäärä (NO) |
1 |
Ledien lukumäärä |
1 |
Heti toimivien apupuolijohdelähtöjen lukumäärä |
2 |
Turvakoskettimien lukumäärä |
1 |
Apukosketinlähtöjen lukumäärä |
2 |
Turvaluokitus
Standardit, määräykset |
EN ISO 13849-1 EN IEC 61508 |
Stop-Luokka |
0 |
Turvaluokitus - Relelähdöt
Performance Level, up to |
d |
Category |
3 |
PFH value |
1,00 x 10⁻⁷ /h |
Notice |
jopa maks. 50 000 kytkentäjaksoa/vuosi ja enint. 80 % kosketuskuormituksella |
Safety Integrity Level (SIL), suitable for applications in |
2 |
Mission time |
20 Vuosi |
Mekaaniset tiedot
Mekaaninen elinikä, minimi |
20 000 000 kytkentäalue |
Kiinnitys |
Pikakiinnitys DIN-kiskoon standardin DIN EN 60715 mukaan |
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
Liitinmerkinnät |
IEC/EN 60947-1 |
Pistokeliitin |
Jäykkä tai taipuisa Ruuviliitäntä M20 x 1.5 |
Kaapelikoko, minimi |
0,25 mm² |
Kaapelikoko, maksimi |
2,5 mm² |
Liittimien kiristysvääntömomentti |
0,6 Nm |
Mekaaniset tiedot - Mitat
leveys |
22,5 mm |
Korkeus |
100 mm |
Syvyys |
121 mm |
Ympäristöolosuhteet
Kotelon suojausluokka |
IP40 |
Kytkentätilan suojausluokka |
IP54 |
Liittimien ja liitäntöjen suojausluokka |
IP20 |
Ambient temperature |
+0 ... +55 °C |
Storage and transport temperature |
-25 ... +70 °C |
Tärinänkesto standardin EN 60068-2-6 mukaan |
10...55 Hz, Amplitudi 0,35 mm, ± 15 % |
Iskunkestävyys |
30 g / 11 ms |
Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit
Syöksyjännitekestoisuus |
4 kV |
Overvoltage category |
III |
Saastumisaste standardin IEC/EN 60664-1 mukaan |
2 |
Sähköiset tiedot
Taajuusalue |
50 Hz 60 Hz |
Operating voltage |
24 VAC -15 % / +10 % |
Ripple voltage |
10 % |
Terminen nimellisvirta |
6 A |
Rated operating voltage |
24 VAC |
Syöttöjännite, 50 Hz, minimi |
20,4 VAC |
Syöttöjännite, 50 Hz, maksimi |
26,4 VAC |
Syöttöjännite, 60 Hz, minimi |
20,4 VAC |
Syöttöjännite, 60 Hz, maksimi |
26,4 VAC |
Nimellisjännite DC, minimi |
20,4 VDC |
Nimellisjännite DC, maksimi |
28,8 VDC |
Sähköinen virrankulutus |
5 W |
Kosketinvastus, maksimi |
0,1 Ω |
Ohje (kosketinvastus) |
uutena |
Päästöviive sähkökatkon aikana, normaalisti |
80 ms |
Päästöviive hätäpysäytystapauksessa, normaalisti |
20 ms |
Käynnistysviive automaattisella käynnistyksellä, tyypillinen |
100 ms |
Käynnistysviive kuittauksella (RESET), tyypillinen |
20 ms |
Koskettimen materiaali, sähköinen |
Ag-Ni 10 ja 0,2 µm pintakullattu |
Turvaluokitus - Turvallista relelähtöä
Voltage, Utilisation category AC-15 |
230 VAC |
Current, Utilisation category AC-15 |
6 A |
Voltage, Utilisation category DC-13 |
24 VDC |
Current, Utilisation category DC-13 |
6 A |
Switching capacity, minimum |
10 VDC |
Switching capacity, minimum |
10 mA |
Switching capacity, maximum |
250 VAC |
Switching capacity, maximum |
8 A |
Sähköiset tiedot - Digitaaliturvatulot
Tulotaso, HIGH-signaali "1" |
10 … 30 VDC |
Tulotaso, LOW-signaali "0" |
0 … 2 VDC |
Johdinvastus, maksimi |
40 Ω |
Sähköiset tiedot-Binäärilähtö
Voltage, Utilisation category DC-12 |
24 VDC |
Current, Utilisation category DC-12 |
0,1 A |
Relelähtö (apukosketin)
Switching capacity, maximum |
24 VDC |
Switching capacity, maximum |
2 A |
Sähköiset tiedot - Sähkömagneettinen yhteensopivuus (EMV)
EMC rating |
EMC-Directive |
Integroitu järjestelmädiagnoosi (ISD)
Note (ISD -Faults) |
Seuraavat virheet ovat turvareleen tunnistamia ja ISD:n ilmoittamia. |
Faults |
Sisäinen turvarele ei vedä tai ei päästä Vikaa ovikoskettimien avautumisessa tai sulkeutumisessa Kytkentöjen ristiinjohdotuksen tai oikosulun valvonta Katkos kytkimen liitännöissä Vika turvamonitorimoduulin tulopiireissä tai relevalvontapiireissä |
Tietoja
Huomautus (sovelluskäytöt) |
Turvatunnistin Suojalaite |
Huomautus
Note (General) |
Inductive loads (e.g. contactors, relays, etc.) are to be suppressed by means of a suitable circuit. |
Kytkentäesimerkki
Note (Wiring diagram) |
Kytkentäkaavion kytkennät on kuvattu suojukset suljettuna ja jännitteettömässä tilassa. 2 turvaoven (-ovien) valvonta, kaikki varustettu BNS-turvamagneettikytkimellä Jos yksi tai kaksi ulkoista relettä tai kontaktoria kytkevät kuorman, järjestelmä voidaan luokitella standardin EN ISO 13849-1 luokkaan 3 kuuluvaksi vain, jos ”Ulkoisten kytkentälaitteiden toimintavirhe” -vika on poissuljettu ja dokumentoitu, esim. luotettavien ylimitoitettujen kontaktorien avulla. Toinen kontaktori nostaa redundantin kytkennän ansiosta turvatasoa. Toinen kontaktori nostaa redundantin kytkennän ansiosta turvatasoa. Vikailmoitusten ja niiden syiden analysointiin käytettävät ISD-taulukot esitetään liitteessä. Tuloviiveen pidennys: Aktivoitavaa viiveaikaa voi lisätä välille 0,1 s – 1 s vaihtamalla yksikön kannen alla olevan hyppyliittimen asentoa. Valvoo 2 suojaovea, enint. PL d ja luokka 3 |
Kielisuodatin
Tuotelehti
Käyttöohjeet ja vaatimuksenmukaisuusvakuutus
UL-todistus
Tiedote
Kytkentäesimerkki (johdotus)
SISTEMA-VDMA. Kirjasto
Lattaa Adobe Readerin viimeisin versio
Tuotekuva( luettelokuva)
Perustuotteen mitat
Kytkentäesimerkki
103008070 SRB-E-204PE
- Tulolaajennus
- 1 oder 2-kanavainen valvonta
- Neljän anturin valvonta
- 2 Turvalähdöt
- 4 Hälytyslähdöt
103009973 SRB-E-204ST
- STOP 0 Toiminto
- Neljän anturin valvonta
- Käynnistyspainike / automaattinen resetointi
- 2 Turvalähdöt
- 4 Hälytyslähdöt
Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 9.8.2024 20.51