schmersal_s_icon.png

AES 1165.3-2316-2 24 VAC

Artikelnummer: 101147946

Downloads

TraceParts CAD Data
ePLAN Data
CADENAS CAD Data
  • Overvågning af BNS-rækken af magnetiske sikkerhedsfølere
  • 1 sikkerhedskontakter, STOP 0

Bestillings data

Tip (leveringsdygtighed)

Leveres ikke længere!

Produkttypebetegnelse

AES 1165.3-2316-2 24 VAC

Artikenummer (Bestillingsnummer)

101147946

EAN (European Article Number)

4030661145051

eCl@ss number, version 12.0

27-37-18-19

eCl@ss number, version 11.0

27-37-18-19

eCl@ss Nummer, Version 9.0

27-37-18-19

ETIM number, version 7.0

EC001449

ETIM number, version 6.0

EC001449

Bemærkning

Udgående produkt

Godkendelser - Forskrifter

Godkendelser

cULus

Globale egenskaber

Forskrifter

BG-GS-ET-14

BG-GS-ET-20

EN IEC 62061

EN ISO 13849-1

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 60947-5-3

EN IEC 60947-5-5

EN IEC 60204-1

EN IEC 60947-1

Klimastress

BG-GS-ET-14

IEC 60947-5-3

Materiale til kapsling

Plastik, glass-fibre reinforced thermoplastic, ventileret

Bruttovægt

165 g

Generelle data - egenskaber

Registrering af ledningsbrud

Ja

Kortslutningsregistrering

Ja

Automatisk reset-funktion

Ja

Reset efter afbrudt strømforsyning

Ja

Registrering af jordforbindelse

Ja

Integreret display, status

Ja

Antal indgange til bryderkontakt (NC)

2

Antal indgange til sluttekontakt (NO)

1

Antal LEDs

1

Antal uforsinkede halvlederudgange med signalfunktioner.

2

Antal sikkerhedskontakter

1

Antal signaludgange

2

Klassifikation

At standardisere, Forskrifter

EN ISO 13849-1

EN IEC 61508

STOP kategori

0

Klassifikation - relæudgange

Performance Level, til

d

Kategori iht. EN ISO 13849

3

PFH-værdi

1,00 x 10⁻⁷ /h

Bemærk

op til maks. 50.000 skiftecykluser/år og nær maks. 80 % kontaktbelastning

Safety Integrity Level (SIL), egnet i

2

Brugstid

20 År

Mekaniske data

Mekanisk levetid, minimum

20.000.000 koblinger

Fastgørelse

Hurtig montage på standard DIN-skinne iht. DIN EN 60715

Mekaniske data - Tilslutning

Terminalbetegnelser

IEC/EN 60947-1

Tilslutning, Stik

stiv eller fleksibel

Skrueforbindelse M20 x 1.5

Tilslutningskvadrat, minimum

0,25 mm²

Tilslutningskvadrat , maksimum

2,5 mm²

Tilspændingsmoment af Klemmer

0,6 Nm

Mekaniske data - afmåling

Bredde

22,5 mm

Højde

100 mm

Dybde

121 mm

Omgivende forhold

Beskyttelsesklasse på huset

IP40

Beskyttelsesmåde konstruktionsdesign

IP54

Beskyttelsesklasse af klemmer eller terminaler

IP20

Ambient temperature

+0 ... +55 °C

Storage and transport temperature

-25 ... +70 °C

Vibrationsstabilitet iht. EN 60068-2-6

10 … 55 Hz, amplitude 0,35 mm, ± 15 %

Modstand over for slag

30 g / 11 ms

Omgivende forhold - Isolationsparametre

Fastsat impulsmodstandsspænding

4 kV

Overspændingskategori

III

Grad af forurening iht. IEC/EN 60664-1

2

Elektrisk data

Frekvensrækkevidde

50 Hz

60 Hz

Operating voltage

24 VAC -15 % / +10 %

Ripple voltage

10 %

Termisk prøvestrøm

6 A

Rated operating voltage

24 VAC

Fastsat vekselstrømsspænding for kontroller, 50 Hz, minimum

20,4 VAC

Fastsat vekselstrømsspænding for kontroller, AC 50 Hz, maksimum

26,4 VAC

Fastsat vekselstrømsspænding for kontroller, 60 Hz, minimum

20,4 VAC

Fastsat vekselstrømsspænding for kontroller, AC 60 Hz, maksimum

26,4 VAC

Fastsat vekselstrømsspænding for kontroller DC, minimum

20,4 VDC

Fastsat vekselstrømsspænding nær DC, maksimum

28,8 VDC

Elektrisk effektforbrug

5 W

Kontaktmodstand, maksimum {Ω}

0,1 Ω

Bemærk, (Kontaktmodstand)

i ny tilstand

Forsinket udkobling ved strømsvigt, typisk

80 ms

Forsinkelse af frafald ved NØDSTOP, typisk

20 ms

TIL-forsinkelse ved automatisk start, typisk {ms}

100 ms

TIL-forsinkelse ved automatisk start, typisk {ms}

20 ms

Materiale til kontakterne, elektrisk

Ag-Ni 10 og 0,2 µm guld flashet

Elektriske data - sikre relæudgange

Spænding, brugskategori AC-15

230 VAC

Strøm, brugskategori AC-15

6 A

Spænding, brugskategori DC-13

24 VDC

Strøm, brugskategori DC-13

6 A

Brydeevne, minimum

10 VDC

Brydeevne, minimum

10 mA

Brydeevne, maksimum

250 VAC

Brydeevne, maksimum

8 A

Elektrisk data - digitale indgange

Indgangssignal, HIGH-Signal "1"

10 … 30 VDC

Indgangssignal, LOW-Signal "0"

0 … 2 VDC

Ledningsmodstand, maksimum

40 Ω

Elektriske data - Digital udgang

Spænding, brugskategori DC-12

24 VDC

Strøm, brugskategori DC-12

0,1 A

Elektrisk data - relæudgange (hjælpekontakterne)

Brydeevne, maksimum

24 VDC

Brydeevne, maksimum

2 A

Elektrisk data - Elektromagnetisk kompatibilitet (EMV)

EMC klassificering

EMC-direktivet

Integreret systemdiagnose (ISD)

Bemærk (ISD, fejl)

De følgende fejl registreres af sikkerhedsovervågningsmodulerne og indikeres af ISD.

Fejl

Fejl i sikkerhedsrelæet til pull-in eller drop-ud

Dørkontakter kunne enten ikke åbne eller lukke

Overvågning af kortslutninger eller krydsede ledninger i afbryderforbindelserne

Afbrydelse af afbryderforbindelserne

Fejl i sikkerhedsmonitormodulets indgangskredsløb eller relækontrolkredsløb

Forskellige data

Tip (applikationsanvendelsesformål)

Sikkerhedsføler

Beskyttelsessystem

Bemærk

Bemærk (generelt)

Induktive belastninger (f.eks. kontaktorer, relæer) skal undertrykkes med hjælp af et passende kredsløb.

Koblingseksempel

Bemærk (koblingseksempel)

Ledningsdiagrammet vises med sikkerhedsafskærmninger lukkede og i deaktiveret tilstand.

Overvågning af 2 beskyttelsesdør(e), hver med en magnetisk sikkerhedsføler fra BNS-rækken

Hvis én eller to eksterne relæer eller kontaktorer anvendes til at afbryde belastningen, kan systemet kun klassificeres i kategori 3 til EN ISO 13849-1, hvis udelukkelse af fejlen “Fejl i de eksterne kontaktorer” kan understøttes og dokumenteres, f.eks. ved at anvende pålidelige nedklassificerede kontaktorer. En anden kontaktor leder til en stigning af sikkerhedsniveauet ved overskydende afbrydelse af belastningen.

ISD-tabellerne (Intergreret systemdiagnose), til analyse af fejlindikationerne og deres årsag, vises i tillægget.

Udvidelse af aktiveringsforsinkelsestiden: Aktiveringsforsinkelsestiden kan øges fra 0,1 s til 1 s ved at ændre placeringen af en jumper link-forbindelse under enhedens dæksel.

Til sikring af 2 beskyttelsesenheder op til PL d og kategori 3

Sprog filter

Ledningseksempel (el-ledningsføring)

Hent sidste version af Adobe Reader

103008070 SRB-E-204PE
  • Plug-in-skrueklemmer kodet
  • Indgangsekspander
  • 1 oder 2-kanals kontrol
  • Overvågning af 4-sensorer
  • 2 Sikkerhedsudgange
  • 4 Signaludgange

103009973 SRB-E-204ST
  • Plug-in-skrueklemmer kodet
  • STOP 0 Funktion
  • Overvågning af 4-sensorer
  • Startknap / Automatisk
  • 2 Sikkerhedsudgange
  • 4 Signaludgange


Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre

De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.

Udarbejdet d. 21.05.2025 08.32