M1S 6610-11-K-Z 1,0M
Artikelnummer:
101091076
M1S 6610-11-K-Z 1,0M
Artikelnummer:
101091076
Downloads
TraceParts
CAD-gegevens
ePLAN
Gegevens
CADENAS
CAD-gegevens
SISTEMA
Gegevens
- zonder bevestigingsflens
- Kunststofbehuizing
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het product |
M1S 6610-11-K-Z 1,0M |
Artikelnummer (bestelnummer) |
101091076 |
eCl@ss nummer, versie 12.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss nummer, versie 11.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss nummer, versie 9.0 |
27-27-06-01 |
ETIM-nummer, versie 7.0 |
EC000030 |
ETIM-nummer, versie 6.0 |
EC000030 |
Certificeringen - Voorschriften
|
CCC |
Algemene gegevens
Voorschriften |
EN IEC 60947-5-1 |
Materiaal van de behuizing |
Kunststof, glasvezelversterkte thermoplast |
Materiaal van de bedieningssleutel |
Glass-fibre, reinforced thermoplastic |
Brutogewicht |
105 g |
Algemene gegevens - Eigenschappen
Aantal verbreekcontacten |
1 |
Aantal maakcontacten |
1 |
Mechanische gegevens
Bedienelement |
Telescopic plunger 1S |
Mechanische levensduurduur, minimum |
3.000.000 schakelingen |
Bedieningskracht |
10 N |
Contactopening |
0,35 mm |
Uitwerpkracht, minimum |
1 N |
Min. bedieningssnelheid |
10 mm/min |
Herhalingsnauwkeurigheid van het schakelpunt |
0,05 mm |
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
Lengte van de kabel |
1 m |
aansluitwijze |
H05VV-F 3x 0,75 mm² |
Opmerking |
0.75 mm² |
Omgevingsvoorwaarden
Afdichtingsgraad |
IP67 |
Omgevingstemperatuur |
-30 ... +80 °C |
Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters
Nominale isolatiespanning Ui |
250 V |
Nominale impulsspanningsvastheid Uimp |
4 kV |
Elektrische gegevens
Thermische stroom |
4 A |
Gebruikscategorie AC-15 |
230 VAC |
Gebruikscategorie AC-15 |
1 A |
Schakelelement |
Change-over contact with single break |
Schakelprincipe |
Sprongschakeling met zelfreinigend contact |
Maximale schakelfrequentie |
30.000 /h |
Materiaal van de contacten, elektrisch |
zilver, verguld |
Taalfilter
Datasheet
CCC certificaat
Gegevensfiche (voorlopige PDF)
Download de nieuwste versie van Adobe Reader
Foto van het product (individuele catalogusfoto)
Schakelwegdiagram
EU-conformiteitsverklaring | ![]() |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Verklaring: | Hiermee verklaren wij dat de hieronder beschreven producten op grond van hun ontwerp en constructie beantwoorden aan de relevante Europese Richtlijnen. |
Benaming van de component: | M 302, M/T6..., M/T/Z 68..., M/T 69..., Z/T 415, Z/T 232 |
Beschrijving van de component: | Microschakelaars |
Geharmoniseerde Richtlijnen: | Laagspanningsrichtlijn | 2014/35/EU |
RoHS-Richtlijn | 2011/65/EU |
Toegepaste normen: | EN 60947-5-1:2017 + AC:2020 |
Plaats en datum van opstelling: | Wuppertal, 1 februari 2023 |
![]() |
Rechtsgeldige handtekening Philip Schmersal Directeur |
UK Declaration of Conformity | ![]() |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | M 302, M/T 6..., M/T/Z 68..., M/T 69..., Z/T 415, Z/T 232 |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Micro switches |
Relevant legislation: | Electrical Equipment (Safety) Regulations | 2016 |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN 60947-5-1:2017 + AC:2020 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, February 6, 2023 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 2/09/2025 20:42